您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 96,419

一般配置  

一般配置

N5449A High Impedance Adapter for Infiniium Oscilloscopes (SMA to BNC)

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 輸入: 1 MΩ AutoProbe I
  • 輸出: 50 Ω AutoProbe II

敘述

Keysight N5449 高阻抗轉接器可協助您將高阻抗的輸入來源,透過探棒連接至Keysight Infiniium 90000-X 系列示波器。藉此,Keysight Infiniium 90000-X 系列示波器便可使用高阻抗的被動式探棒、Keysight 1147A 交流/直流電流探棒,或Keysight N2790A 高壓差動式探棒。Keysight N2873A 500 MHz 10:1 被動式探棒隨附Keysight N5449 轉接器。