您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5441A Keysight N5441A InfiniiMax III 焊接式探棒頭

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

相關產品與解決方案

  • N2787A N2787A 3D probe positioner 

    N2787A 3D probe positioner

    3D probe positioner with flexible, articulating arm

  • N2803A N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 

    N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器

    Keysight InfiniiMax III 探測系統為您提供最高效能的差動與單端信號量測與靈活的連接方式,適用於今日的高密度積體電路與電路板量測。

  • N2802A N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 

    N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器

    Keysight InfiniiMax III 探測系統為您提供最高效能的差動與單端信號量測與靈活的連接方式,適用於今日的高密度積體電路與電路板量測。

  • N2801A N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 

    N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器

    Keysight InfiniiMax III 探測系統提供您最高效能的差動與單端信號量測、與彈性化的連接方式,以適用於今日的高密度積體電路與電路板的量測。

  • N5449A N5449A 高阻抗轉接器 

    N5449A 高阻抗轉接器

    Keysight N5449 高阻抗轉接器可協助您將高阻抗的輸入來源,透過探棒連接至Keysight Infiniium 90000-X 系列示波器。

  • N5477A N5477A Sampling scope adapter 

    N5477A Sampling scope adapter

    The N5477A sampling scope adapter makes the InfiniiMax III probing system fully compatible with the Infiniium 86100 DCA sampling scope family

  • N5439A N5439A InfiniiMax III ZIF probe head 

    N5439A InfiniiMax III ZIF probe head

    The N5439A InfiniiMax III ZIF probe head provides 28 GHz bandwidth in an economical replaceable tip form factor.

  • N5445A N5445A InfiniiMax III browser head 

    N5445A InfiniiMax III browser head

    The N5445A InfiniiMax III browser (30 GHz) is the best choice for general-purpose trouble shooting of differential signals with z-axis compliance and variable spacing from 20 mil – 125 mil.

  • N5442A N5442A Precision BNC 50 Ω adapter 

    N5442A Precision BNC 50 Ω adapter

    The N5442A Precision BNC 50 Ω adapter allows you to use your existing InfiniiMax active probe with the Infiniium 90000-X Series oscilloscope.

  • N5444A N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head 

    N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head

    The N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head allows you to connect two 2.92 mm, 3.5 mm or SMA cables to make a differential measurement on a single oscilloscope channel.

  • N5443A N5443A PV and deskew fixture for InfiniiMax III probing system 

    N5443A PV and deskew fixture for InfiniiMax III probing system

    The N5443A performance verification and deskew fixture is required to calibrate and verify the performance of the InfiniiMax III probe.

  • N2800A N2800A Keysight N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 [已停產] 

    N2800A Keysight N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 [已停產]

    Keysight InfiniiMax III 探測系統提供您最高效能的差動與單端信號量測、與彈性化的連接方式,以適用於今日的高密度積體電路與電路板的量測。