您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5413B N5413B 適用於Infiniium 9000和90000示波器的DDR2 和 LPDDR2 相容性測試應用軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

自動化:

  • 測試設定精靈可引導您逐一完成測試選擇、配置、連接、執行等程序,並產生結果報告
  • 顯示測量連接設定
  • 每次進行測試時可自動執行示波器設定
  • 測試結果報告將記錄測試配置、完成的測量、合格/不合格狀態、邊限分析及波形等

支援的標準:

  • JEDEC JESD79-2E
  • JEDEC JESD208-
  • INTEL DDR2 JEDEC Specification Addendum 1.1
  • JESD209-2

特色:

  • 可根據JEDEC標準,執行時脈抖動、電氣及時序量測,以進行相容性測試
  • 提供完整分析,以自動執行複雜量測,即便您並不在現場
  • 透過 Keysight InfiniiScan Zone Qualify觸發功能支援獨特的獨寫隔離技術
  • 出色的信號整合性與探測功能,可滿足DDR2 和 LPDDR2量測需求

必要配備:

  • 適用於Keysight 9000/90000 系列示波器的Infiniium 2.0或更高版本軟體
  • Keysight N5413B DDR2 和 LPDDR2 相容性測試應用軟體 (新款Keysight 9000/90000系列示波器的選項032,或應用伺服器授權之選項N5435A-016) 或是Keysight N5459A DDR 1、2 和 3 軟體套件選項 (包含Keysight U7233A、N5413B和U7231A)
  • Keysight E2688A 高速 SDA (新款Keysight 9000/90000系列示波器的選項003,或應用伺服器授權之選項N5435A-003)
  • Keysight 9000系列示波器的Keysight N5415B InfiniiScan 事件識別軟體,或Keysight 90000系列示波器的Keysight N5414B InfiniiScan 事件識別軟體,或應用伺服器授權之選項N5435A-004

敘述

Keysight N5413B DDR2 和 LPDDR2 相容性測試軟體,讓您能夠用快速、簡易的方式,進行DDR2 和 LPDDR2設計的測試、除錯,以及特性分析。DDR2 和 LPDDR2 記憶體可在高達1066 MT/s的速率下運作,而且其尺寸與耗電量都比DDR1 更小。在如此高速的狀態下,信號完整度是獲致可靠且可互通的執行效能的關鍵。Keysight N5413B DDR2和LPDDR2相容性測試軟體,讓您能夠執行多項量測,包含時脈抖動量測與電氣測試,以便徹底評估您所設計的元件是否符合JEDEC JESD79-2C DDR2 SDRAM Specification、JESD208 Speciality DDR2-1066 SDRAM Specification、Intel® DDR2 667/800 JEDEC Specification Addendum Rev1.1 及 JESD209-2 LPDDR2 Specification的規範。此外,Keysight N5413B 自訂模式讓您能夠進一步觀看更多細節,以便分析根本原因。

Intel 是Intel Corporation在美國的註冊商標。

相關產業與技術