這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
產品特性
- 無縫的波長覆蓋範圍:新選項 3xx 可彌補 C 頻段和 L 頻段通道之間的波長落差
- 輕巧型儀器,配備 4 個埠,寬度僅 19 吋的一半,高度僅 1U
- 可在 C 和 L 頻段通道間進行靈活配置
- 可調整至任何波長網格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25 GHz 和任意網格)
- 小於 100 kHz 的窄線寬和大於 ±6 GHz 的偏移網格調諧,可全面支援同調混頻應用和新型複雜調變格式
- 輸出功率高達 +15 dBm,功率調整範圍為 6 dBm。
- 隨附熊貓型保偏光纖(Panda Polarization Maintaining Fiber)
Keysight N7711A 和 N7714A 可調式雷射光源有配備單埠和四埠的機型可供選擇,分別提供 C 頻段或 L 頻段兩種波長範圍。 它們具有窄線寬和偏移網格微調等特性,是測試最新發射系統實際負載效能的理想雷射光源。 和是德科技其他可調式雷射光源一樣,所有機型均可達到其指定波長範圍內的任何波長點。 在此模式下,它們能與現有測試配置(基於是德科技全尺寸和輕巧型可調式雷射光源)的程式碼相容,這是客戶非常重視的優點。 將應用程式載入系統時,請改變通道指數,以便對雷射光源(如系統發射器)進行網格調諧。 通道網格可調整為標準的 ITU-T 網格間隔(如 50 GHz),也可調整為任意網格。 同樣的,選定網格的歸零頻率(基本通道)也可調整。 可在 12 GHz 微調範圍內,對頻率進行解調諧(de-tuning)。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型