您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

N7714A-071 PMF output, straight contact
N7714A-072 PMF output, angled contact
N7714A-304 4 x 1570.01 - 1611.76 nm, +13 dBm Output Power
N7714A-322 2 x L-band +13 dBm, 2 x C-band +15 dBm output power
N7714A-340 4 x 1527.60 - 1570.01 nm, +15 dBm Output Power
N7744A-100 Rack Mount Kit for 1 or 2 Units

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。