您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9310A-1PA Power Attenuator, 30 dB Attenuation

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

  • Connector: Type-N, 50 Ω nominal
  • Power rating: 50 watts
  • Attenuation: 30 dB

敘述

Last date to order:  30-Nov-2013

The N9310A RF signal generator Option 1PA provides an external power attenuator for reversal power protection.

This option can be added as a product upgrade.