您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11667L Keysight 11667L功率分配器,直流到2GHz,具BNC接頭

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 13,531

一般配置  

一般配置

11667L Power Splitter, DC-2 GHz, BNC, 50 ohm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

卓越的RF效能

  • 等效輸出 SWR:1.78
  • 最大輸入功率: 0.5 W
  • 插入損耗: 6.6 dB
  • 雙埠之間的追蹤: <0.2 dB

敘述

Keysight 11667L 為 50ohm、雙電阻式功率分離器,具有BNC插頭。它可與Keysight E5061B 網路分析儀搭配使用,以便用於電力傳輸網路量測,例如使用shunt-thru法(100 Hz至10 MHz)執行DC-DC 轉換器輸出阻抗量測。它提供了優異的振幅(<0.2 dB) 與相位追蹤(+/-3),可確保功率分離的精確度與低駐波比(SWR),以大幅減少量測的不確定性。