這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
產品特性
- 微型光學元件,可最佳地傳輸模態分布
- 內建電源監控功能,可準確地設定和穩定電源
- 波長範圍:800 – 1,370 nm
- 衰減範圍:0 至 35 dB
- 相對功率監視器不確定性:±0.1 dB + 300 pW
- 趨穩時間:典型值 200 ms
- 轉換速度:從 0.1 至 80 和 1,000 dB/s 範圍內任意選擇
- 光路徑阻隔:典型值 >60 dB
光衰減器儀器可靈活地控制測試配置中的光信號功率位準。 其主要應用是藉由量測 BER 與輸入信號功率的關係,來確定光接收器的靈敏度。 N7766A 和 N7768A 分別提供 2 或 4 個衰減器通道,用於多模光纖配置,並提供 50 µm、62.5 µm 或 80 µm 光纖埠。 輸出功率會受到監控,且不受輸入功率的影響,提供準確而穩定的功率設定。 便利的偏移參數,可讓設定的功率與配置路徑中其他光學元件之後的信號相對應。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型