這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 寬廣的 10MHz 到 6GHz 頻率範圍,可用於各種不同的應用
- -63dBm 到 +20dBm 的寬廣動態範圍
- 整合式功率感應器,不需要另外攜帶獨立的功率感應器
- 內部參考功率,可進行自我校正
- ±0.21dB 的絕對準確度
- 可由電池、交流-直流轉換模組,或電腦的 USB 介面供電
Keysight V3500A 手持式射頻功率錶為小巧的手持式儀器,可提供現場與生產線相關應用所需的準確射頻功率量測。它擁有大約 ±0.21dB 的絕對準確度、10MHz 至 6GHz 的寬廣頻率範圍,以及 -63dBm 至 +20dBm 的量測範圍,適合各式各樣的射頻(RF)量測應用。其內建的功率感應器讓使用者不需要同時攜帶測試儀器與獨立的功率感應器模組。Keysight V3500A 非常容易手拿或放入工具箱, 您也可以選購附皮帶的隨身包,或是附肩帶的攜帶包,方便攜帶外出。為提供最大的靈活度,Keysight V3500A 可以由電池、交流-直流轉換模組,或電腦的 USB 介面供電。
Interested in a V3500A?
Extend the capabilities for your Handheld RF Power Meter
Featured Resources for V3500A Handheld RF Power Meter
Want help or have questions?