您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4362A-J04 太陽能陣列模擬器直流電源供應器模組,170V,3.8A,596W

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 32,463

一般配置  

一般配置

E4362A Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W

  • E4362A-J04 Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

輸出功率(模擬器與表格模式)

  • 最大功率: 596 W
  • 最大開路電壓(Voc): 170 V
  • 最大短路電流(Isc): 3.8 A

輸出功率(固定模式)

  • 最大功率: 596 W
  • 額定電壓: 0-157 V
  • 額定電流: 0-3.8 A

在22°C ±5°C時的程控準確度

  • 電壓(固定模式): 0.075% + 65 mV
  • 電流(固定模式): 0.2% + 8 mA

漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)

  • 均方根電壓,p-p(模擬器/表格模式): 32 mV rms, mV p-p
  • 均方根電壓,p-p(固定模式): 40 mV rms,195 mV p-p
  • 均方根電流,p-p(固定模式): 2.5 mA rms,19 mA p-p

敘述

Keysight E4362A-J04 是標準Keysight E4362A直流電源適用的特殊選項。您所取得的報價只是此特殊選項的價格,您還須訂購Keysight E4362A標準產品。 Keysight E4362A

Keysight E4362A-J04 是596W太陽能陣列模擬器直流電源供應器,可模擬太陽能板的輸出特性。Keysight E4362A-J04 是主要的電流來源,其輸出電容非常低。它提供變化速度快的 I-V 曲線,讓您能夠精確地模擬在不同環境條件下,太陽能陣列的輸出(例如:不同溫度、時間、日蝕、旋轉等等)。Keysight E4360 讓您可以靈活地透過以下二種方式操作:

  • 輸入太陽能陣列模擬器產生太陽能陣列 I-V 曲線時,所需的 4 個重要的操作參數(Voc, Isc, Vmp, Imp
  • 下載使用者自訂的太陽能陣列 I-V 曲線表

此模組可與 Keysight E4360A 模組化太陽能陣列模擬器平台搭配使用,Keysight E4360A 擁有二個2U高度的模組,可節省機架空間。LAN、USB 與 GPIB 介面是標準配備。

為了簡化測試系統中的軟體開發流程,Keysight E4360A 太陽能陣列模擬器平台免費隨附 Keysight 14360A 系統控制軟體工具包。可大幅簡化為多台太陽能陣列模擬器開發程式並進行控制的流程。只要透過單一程序呼叫,就可以在太陽能陣列模擬器系統中,設定和控制高達 100 組的 Keysight E4360 輸出。了解 Keysight 14360A 系統控制軟體工具包的所有新功能

Keysight E4360 太陽能陣列模擬器,可當作現成的單一儀器使用,也可以整合入是德隨開即用(turn-key)的太陽能陣列模擬器系統,並與所有現有的儀器並存。Keysight E4360 已經整合並安裝所需的軟體。 體驗更多是德太陽能陣列模擬器隨開即用系統