這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 射頻合成(Genesys)
- W1328BP Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 核心線性模擬、電路圖、布局和儀器連結
- 非線性模擬和 X 參數
- 射頻系統模擬
- 電磁模擬
- 完整的電路合成,以及客製的濾波器、匹配、混頻器、等化器、振盪器、信號控制和 PLL
Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件是一個功能強大的 Genesys 套組,配備了射頻系統、電路和電磁模擬功能,以及業界最完整的電路合成功能。它的訂價低於市場中同級產品,可保證射頻與微波電路板設計人員獲得性價比最高的設計工具。
Momentum GXF 電磁模擬器具備大容量和多緒運算功能,能夠在最短時間內精確模擬整塊射頻/微波電路板,避免在有問題的設計下行進行製造。Genesys 易學好用,在快節奏的製造導向設計流程中,可快速提高工程效率。
為何要購買 Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件?
- 最廣泛的應用範圍,包括線性/非線性電路與系統元件合成,以及用於平面天線設計的電路板布局緊鄰效應精確分析功能,可避免在下游製造階段反覆修改硬體設計
- 業界最低的擁有成本
- 同價位產品中性能最高的射頻/微波電路板設計工具
最廣泛的應用範圍
Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件提供一個綜合的射頻/微波電路板設計環境,在提高性能和良率的同時也可降低專案的不確定性、時延和風險,功能包含:
- Core 設計環境,內含強大的 Mathlang 資料分析功能,可進行線性及統計的模擬與最佳化,以及測試儀器連線功能、易於使用的資料顯示、布局、布局轉換器和 3D 布局/電磁資料顯示
- 11 種主動和被動元件電路合成功能,將執行例行設計任務的時間從幾小時縮短至幾分鐘
- 先進的射頻系統架構和頻率規劃工具,讓您能在確定重要架構、頻率和元件的最終設計之前,將系統設計最佳化,避免延誤下游的工作,而付出高昂代價
- Harbec 諧波平衡模擬功能,可用於分析穩態非線性電路和最佳化放大器、混頻器和振盪器
- Cayenne 暫態模擬功能,可以使用卷積分析射頻電路和高速信號路徑(可包含頻域模型,例如 S 參數模組)的暫態特性
- Momentum GXF 平面 3D 電磁模擬器,可對射頻電路板布局緊鄰效應進行精確、快速、大容量的模擬,避免在原型製作和生產製造過程中浪費時間和資金反復進行硬體製造
- Momentum GXF 平面 3D 電磁模擬器也可以處理複雜的任意布局,不受矩形網格的限制,能高效率地模擬平面天線和天線陣列
- Verilog-A 非線性模型開發環境,可產生客製的電路模擬模型,例如射頻 MEMS(微機電系統)、TFT(薄膜電晶體)和電光元件,讓您能夠盡快將使用創新設計的產品推出問市
最低的整體擁有成本
- Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件提供節點鎖定授權,其第一年的支援與升級費用低於業界所有同級產品。甚至低於許多他牌射頻/微波機板設計工具的一年租賃費用
- Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件也提供限時授權,讓預算拮据的專案也能享有相同效益
同價位產品中性能最高的射頻/微波電路板設計工具
- Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件以更低價格提供更多功能,而且絲毫不影響工具的易用性、品質、準確度或適用技術範圍,全面超越同級的射頻 EDA 平台
- Genesys 以經濟實惠的價格為射頻/微波電路板工程師提供流暢的設計體驗,並且易於安裝和管理,無需管理複雜的企業級自動設計流程
- 例如,Genesys Core 軟體自身便具有極為廣泛的功能,因此使用者無需花費鉅資分別購買各種未經整合的功能。它不僅包括經過驗證、易於使用的射頻電路圖擷取、布局和設計管理環境,以及測試儀器連線功能,還具備擁有最佳化功能的強大線性和統計模擬器。Genesys Core 完全支援 MATLAB 採用的 Mathlang 程式語言,擁有無與倫比的資料處理能力。Genesys Core 還提供免費的導入/匯出布局轉換器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和互動式 3D 布局檢視工具,以便為電磁模擬或下游製造提供準備就緒的射頻 PCB 設計
- 相較之下,其它射頻 EDA 工具將射頻用布局或測試儀器連線功能,當作選配的專業功能
- Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件為眾多射頻/微波電路板設計人員提供了功能強大、經濟實惠的 EDA 解決方案
使用 Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件可以進行哪些設計?
- 在射頻電路板上製造的高性能、高良率的線性和非線性電路及系統,以及微波混合電路、系統模組和其它平面技術設計
- 濾波器、匹配網路、功率分配器、組合器、等化器、多工器和其它被動網路
- 放大器、混頻器、振盪器、切換器和其它主動電路
- 射頻系統、子系統和多功能組件
- 主動元件的直流偏壓,可提高效率
- 平面天線和天線陣列
- 客製 Verilog-A 行為模型,實現精確模擬並使智慧財產(IP)轉移受到保護
Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件能夠有效且經濟地結合下列 Genesys 建構模組提供的所有強大功能,以建立業界最經濟有效的高性能射頻和微波電路板設計工具。
Genesys Core、合成、電路、系統、電磁軟體套件的主要建構模組 | |
---|---|
內含模組 | 說明 |
Genesys Core | Core 設計環境、線性模擬器、最佳化功能、布局、3D 檢視工具、統計功能 |
Genesys Synthesis(合成) |
被動和主動元件合成功能,包括 Genesys Filter & Match(濾波和匹配) |
Genesys System(系統) |
系統架構和頻率規劃模擬器 |
Genesys Circuit(電路) |
電路時域和頻域非線性模擬器 |
Genesys EM(電磁) | 平面 3D 電磁模擬器(Momentum GXF) |
更多關於 Genesys 主要建構模組的資訊,請參閱 Genesys 產品架構與選項摘要。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型