這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 射頻合成(Genesys)
- W1323BP Genesys Core、系統軟體套件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 核心線性模擬、電路圖、布局和儀器連結
- 射頻系統模擬
- 系統頻率規劃
Genesys Core、系統軟體套件讓您能有效率地進行最佳射頻系統架構設計。它的互動式系統頻率規劃(WhatIF)功能,可將射頻系統繁瑣的混頻計算時間,從數小時縮短到幾分鐘。另外,Spectrasys 系統模擬器提供創新的因果關係分析能力,讓您能在確定最終的架構、頻率和元件劃分之前,辨識產生異常雜散信號的根源,避免延誤下游的硬體整合工作,而付出高昂代價。
Genesys Core、系統軟體套件的定價遠低於市場中的同類產品,可保證射頻和微波系統設計人員獲得性價比最高的設計工具。Genesys 易學好用,在快節奏的製造導向設計流程中,可快速提高工程效率。
為何您需要 Genesys Core、系統軟體套件?
- Genesys Core、系統軟體套件為射頻系統架構師提供專用的設計和診斷工具,讓他們能透過最佳的頻率規劃和系統元件技術規格分區功能,設計出高效能的射頻系統
- Spectrays 系統模擬器具有獨特的因果關係分析功能,可診斷射頻類比減損的來源,例如雜散混頻與阻抗失配,而這些正是試算表或 DSP/數學工具往往會忽略的問題
- 系統和線性電路模擬器的整合使得系統架構師和電路設計人員在確定最終的架構、頻率和元件技術規格之前,可以進行互動式的設計權衡,避免延誤下游的硬體整合工作,而付出高昂代價
- 提供 100 多種預設的系統量測項目,包括各種適當的功率與電壓特性模型,並提供專用的射頻系統設計圖形工具,取代使用者自行撰寫的程式碼。藉由進行準確確真實的射頻系統效能模擬,可以建立具有專業風格的設計方案,以最佳成本贏得便航空航太/國防合約
哪些人員適合使用 Genesys Core、系統軟體套件? | |
---|---|
您的身份 | Genesys Core、系統軟體套件的優點 |
射頻系統架構師和電路設計人員組成的團隊,從事射頻系統設計工作 | 系統和線性電路模擬器的整合,使得系統架構師和電路設計人員在確定最終的架構、頻率和元件技術規格之前,可以進行互動式設計權衡,避免因延誤下游的硬體整合工作,而付出高昂代價。 |
使用試算表的射頻系統設計人員 | 在確定最終的系統架構、頻率和元件技術規格之前,針對試算表無法分析的雜散混頻和阻抗失配的起源,進行深入地診斷,避免延誤下游的硬體整合工作而付出高昂代價。 |
使用數學引擎或時域 DSP 模擬器的射頻系統設計人員 | 在應用 DSP 工具對射頻硬體所產生的信號進行驗證並處理之前,先用 Genesys 來設計最佳的、原始未修正的類比射頻硬體。DSP 和數學引擎並不會考慮設頻系統現象,例如雜散混頻與阻抗失配,而這些正是在確定最終的系統架構、頻率和元件技術規格之前需要診斷的項目,不然可能會延誤下游的硬體整合工作,進而付出高昂代價。 |
Keysight ADS 與其他主要 EDA 平台的使用者 | 以較低價格提供比同級平台內建工具更為出眾的射頻系統架構設計功能。並可與 ADS 設計流程整合。 |
設計方案撰寫者、系統架構師以及測試與維修計畫的策劃者 | 無需付出 NRE 或 IP 費用即可進行迅速、真實、重要和深入的系統分析,並進行部署、驗證或製作專業文件。不僅可讓您的設計方案具有專業風格真實的模擬結果,還能夠保證系統按時交貨、創造利潤。 |
我可以使用 Genesys Core、系統軟體套件進行哪些設計?
- 射頻升頻器和降頻器架構
- 各種通訊信號路徑:收發器、檢測器、監視器
- 衛星鏈路和地面微波鏈路
- 商業、無線和軍事通信鏈路
- 重新部署商用晶片組的醫藥、RFID 和專用資料鏈路並用於創新應用
- 多頻段接收器架構、鏡像抑制和抗擾系統
- 基於電壓的系統,例如 RFIC 降頻器
最低的整體擁有成本
- Genesys Core、系統軟體套件提供節點鎖定授權,其第一年的支援與升級費用低於業界所有同級產品。事實上,它連許多其它射頻/微波系統設計工具的一年租賃費都不到。Genesys Core、系統軟體套件也提供限時授權,讓預算拮据的專案也能享有相同效益。
同級產品中性能最高的射頻/微波系統設計工具
- Genesys Core、系統軟體套件以更低價格提供更多功能,而且絲毫不影響工具的易用性、品質、準確度或適用技術範圍,全面超越同級的射頻 EDA 平台。
- Genesys 以經濟實惠的價格為射頻/微波系統工程師提供流暢的設計體驗,並且易於安裝和管理,無需管理複雜的企業級自動設計流程。
- 例如,Genesys Core 自身便具有極為廣泛的功能,因此使用者無需花費鉅資單獨購買各種未經整合的功能。它不僅包括經過驗證、易於使用的射頻電路圖擷取、布局和設計管理環境,以及測試儀器連結,而且還具有功能強大、經最佳化的線性和統計模擬器。Genesys Core 完全支援 MATLAB 採用的 Mathlang 程式語言,擁有無與倫比的資料處理能力。Genesys Core 還提供免費的匯入/匯出布局轉換器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和互動式 3D 布局檢視工具,以便為電磁模擬或下游製造提供準備就緒的 PCB 設計。
- 相較之下,其它射頻 EDA 工具將射頻感知型布局或測試儀器連結,當作選配的專業功能。
Genesys Core、系統軟體套件為射頻/微波系統設計人員提供了功能強大、經濟實用的 EDA 解決方案。
Genesys Core、系統軟體套件的主要建構模組 | |
---|---|
內含模組 | 說明 |
Genesys Core | Core 設計環境、線性模擬器、最佳化功能、布局、3D 檢視工具、統計功能 |
Genesys System(系統) | 系統架構和頻率規劃模擬器 |
獲得更多關於 Genesys 射頻/微波合成和模擬軟體的相關資訊。
更多關於 Genesys 主要建構模組的資訊,請參閱 Genesys 產品架構與選項摘要。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型