這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 射頻合成(Genesys)
- W1324BP Genesys 核心、合成、電路軟體套件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 核心線性模擬、電路圖、布局和儀器連結
- 非線性模擬和 X 參數
- 完整的電路合成,以及客製的濾波器、匹配、混頻器、等化器、振盪器、信號控制和 PLL
Genesys 核心、合成、電路軟體套件將 Genesys 線性電路設計環境的功率,與 2 個額外的時域和頻域非線性電路模擬器相結合。它具有 RF EDA 業界最廣泛的射頻電路合成能力,因此不同等級的電路設計工程師,都能快速完成高效能的射頻電路設計。
Genesys 核心、合成、電路軟體套件讓您能合成並設計各種線性/非線性射頻和微波電路,例如功率放大器和低雜訊放大器、振盪器、濾波器、匹配網路、多工器、結合器/分頻器及主動直流偏壓電路,以獲得效率最佳的結果。
它的價格低於市面上任何同級產品,確保射頻和微波電路設計工程師能擁有性價比最高的設計工具。Genesys 易學好用,在快節奏的製造導向設計流程中,可快速提高工程效率。
為何您需要購買 Genesys 核心、合成、電路軟體套件
- 線性/非線性射頻電路合成和設計的廣泛應用範圍
- 業內最低的擁有成本
- 同價位產品中效能最高的射頻/微波電路設計工具
廣泛的應用範圍
Genesys核心、合成、電路軟體套件提供一個整合的射頻/微波電路設計環境,在提高性能和良率的同時,也可降低專案的不確定性、時延和風險。此套件包含:
- Core 設計環境,內含強大的 Mathlang 資料分析功能,可進行線性及統計的模擬與最佳化,另外還提供測試儀器連線功能、易於使用的資料顯示、布局、布局轉換器和 3D 布局/電磁資料顯示
- 11 種主動和被動元件電路合成功能,將執行例行設計任務的時間,從幾小時縮短至幾分鐘。讓您能盡情探索其他設計方法,並快速比較效能和成本。如需完整的清單,請參見 Genesys Synthesis 網頁。
- Harbec 諧波平衡模擬功能可用於分析穩態非線性電路和最佳化放大器、混頻器和振盪器
- Cayenne 暫態模擬功能可以使用卷積分析射頻電路和高速信號路徑(可能包括頻域模型,例如 S 參數模組)的暫態特性
- Verilog-A 非線性模型開發環境可產生客製的電路模擬模型,例如射頻 MEM(微機電系統)、TFT(薄膜電晶體)和電光元件,讓您能夠儘快將創新的產品設計推出問市
更低的擁有成本
- Genesys 核心、合成、電路軟體套件提供節點鎖定授權,其第一年的支援與升級費用低於業界所有同級產品。事實上,它連許多其它射頻/微波機板設計工具的一年租賃費都不到。Genesys 核心 、系統、調變射頻套件也提供限時授權,讓預算拮据的專案也能享有相同效益。
同價位產品中效能最高的射頻/微波電路設計工具
- Genesys 核心、合成、電路軟體套件以更低價格提供更多功能,而且絲毫不影響工具的易用性、品質、準確度或適用技術範圍,全面超越同級的射頻 EDA 平台。
- Genesys 以經濟實惠的價格,為射頻/微波系統工程師提供流暢的設計體驗,並且易於安裝和管理,無需管理複雜的企業級自動設計流程。
- 例如,Genesys 核心自身便具有極為廣泛的功能,因此使用者無需花費鉅資單獨購買各種未經整合的功能。它不僅包括經過驗證、易於使用的射頻電路圖擷取、布局和設計管理環境,以及測試儀器連結,而且還具有功能強大、經最佳化的線性和統計模擬器。Genesys 核心 完全支援 MATLAB 採用的 Mathlang 程式語言,擁有無與倫比的資料處理能力。Genesys 核心 還提供免費的匯入/匯出布局轉換器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和互動式 3D 布局查看工具,以便為電磁模擬或下游製造,提供準備就緒的 PCB 設計。
- 相較之下,其它射頻 EDA 工具將射頻感知型布局或測試儀器連結,當作選配的專業功能。
- Genesys 核心、合成、電路軟體套件,為眾多射頻/微波電路板設計人員提供功能強大、經濟實惠的 EDA 解決方案。
您可受益於 Genesys 核心、合成、電路軟體套件
- 如果您是偶爾才接觸射頻設計的工程師,您可以使用此套件,迅速將設計概念轉變為可行的部署,以提升生產力。產出的設計也能經過額外的非線性電路最佳化進行微調,以提高效能和效率。
- 如果您是經驗豐富的射頻設計師,您可活用合成和非線性電路模擬,讓設計更精練,並將其轉變成高良率的商用級產品。
我可以使用 Genesys 核心、合成、電路軟體套件進行哪些設計?
- 高效能且高良率的線性和非線性射頻/微波電路,例如:低雜訊放大器、混頻器、振盪器和交換器。
- 濾波器、匹配網路、功率分配器、組合器、等化器、多工器和其它被動網路
- 可自行調整的最佳直流裝置偏壓,以實現最大效率
- 客製的 Verilog-A 特性模型,實現精確模擬和受保護的 IP 交付
Genesys 核心、合成、電路、電磁軟體套件的主要建構模組 | |
---|---|
建構模組 | 說明 |
Genesys 核心 | 核心設計環境、線性模擬器、最佳化功能、布局、3D 查看工具、統計功能 |
Genesys Synthesis | 被動和主動元件合成,包括 Genesys Filter & Match(濾波和匹配) |
Genesys Circuit | 電路時域和頻域非線性模擬器 |
更多關於 Genesys 主要建構模組的資訊,請參閱 Genesys 產品架構與選項摘要。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型