這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 射頻合成(Genesys)
- W1321BP Genesys 核心、濾波器、匹配軟體套件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 核心線性模擬、電路圖、布局和儀器連結
- 自動濾波器與匹配網路合成組件
- 合成集總和分散式網路
Genesys 核心、濾波器、匹配軟體套件將 Genesys 線性電路設計環境的強大功能,與便捷的匹配網路和濾波器合成功能相結合,可在數分鐘而不是數小時內,完成例行的射頻電路設計任務,例如阻抗匹配和濾波器設計。
Genesys 核心、濾波器和匹配軟體套件的定價遠低於市場中的同類產品,可保證射頻和微波電路設計人員獲得性價比最高的設計工具。
Genesys 易學好用,在快節奏的製造導向設計流程中,可快速提高工程效率。
為何要購買 Genesys 核心、濾波器和匹配軟體套件
- 具有集總和分散式元件的自動阻抗匹配網路合成組件,以便在放大器、天線,RFIC 參考板、測試夾具和系統設計中,執行例行的阻抗匹配任務
- 可在使用者定義的基板上,對典型的射頻集總元件和微波分散式濾波器,進行濾波器合成,以提供比市面上購買的濾波器更出色的設計整合靈活性
- 業界最低的擁有成本
- 同價位產品中效能最高的射頻/微波電路設計工具
廣泛的應用範圍
Genesys 核心、濾波器、匹配軟體套件提供一個整合的射頻/微波電路設計環境,在提高性能和良率的同時,也可降低專案的不確定性、時延和風險。此套件包含:
- 核心設計環境,內含強大的 Mathlang 資料分析功能,可進行線性及統計的模擬與最佳化,另外還提供測試儀器連線功能、易於使用的資料顯示、布局、布局轉換器和 3D 布局/電磁資料顯示
- 使用集總/分散式元件和頻率相依複雜負載,在窄頻或寬頻頻段上,合成阻抗匹配網路
- 適用於射頻應用的典型集總濾波器合成功能
- 適用於微波應用的分散式濾波器合成功能,具有 60 多種拓撲
- 可透過集總/分散式電路轉換與自動不連續插入功能,來合成 13 種傳輸線路。可將理想的電子設計轉換為實體部署,包含您自選的基板微帶線(microstrip)和帶狀線(stripline)
最低的整體擁有成本
- Genesys 核心、濾波器、匹配軟體套件提供節點鎖定授權,其第一年的支援與升級費用低於業界所有同級產品。甚至低於許多他牌射頻/微波機板設計工具的一年租賃費用Genesys 核心、濾波器、匹配軟體套件也提供限時授權,讓預算拮据的專案也能享有相同效益
同價位產品中效能最高的射頻/微波電路設計工具
- Genesys 核心、濾波器、匹配軟體套件以更低價格提供更多功能,而且絲毫不影響工具的易用性、品質、準確度或適用技術範圍,全面超越同級的射頻 EDA 平台
- Genesys 以經濟實惠的價格,為射頻/微波系統工程師提供流暢的設計體驗,並且易於安裝和管理,無需管理複雜的企業級自動設計流程
- 例如,Genesys Core 自身便具有極為廣泛的功能,因此使用者無需花費鉅資單獨購買各種未經整合的功能。它不僅包括經過驗證、易於使用的射頻電路圖擷取、布局和設計管理環境,以及測試儀器連結,而且還具有功能強大、經最佳化的線性和統計模擬器。Genesys 核心組件完全支援 MATLAB 採用的 Mathlang 腳本語言,擁有無與倫比的資料處理能力,例如測試夾具解嵌入。Genesys Core 還提供免費的匯入/匯出布局轉換器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和互動式 3D 布局檢視工具,以便為電磁模擬或下游製造提供準備就緒的 PCB 設計
- 相較之下,其它射頻 EDA 工具將射頻感知型布局或測試儀器連結,當作選配的專業功能
- Genesys 核心、濾波器、匹配軟體套件為眾多射頻/微波電路板設計人員,提供功能強大、經濟實惠的 EDA 解決方案
您可受益於 Genesys Core、合成軟體套件
- 如果您是偶爾參與射頻設計的人員(例如射頻測試或應用工程師),而且需要建構測試夾具或 RFIC 參考板,那麼 Genesys 核心、濾波器、匹配軟體套件,可讓您將您的構想立刻轉換為實際設計,再透過線性電路最佳化功能加以改進,並提升您的工作效率
- 如果您是經驗豐富的射頻設計師,您可活用合成,讓設計更精練,並將其轉變成高良率的商用級產品
您可使用 Genesys 核心、合成、濾波器、匹配軟體套件進行哪些設計?
- 高效能且高良率的線性射頻/微波電路,例如小信號及低雜訊放大器
- 濾波器、匹配網路和其他被動網路
- 用於射頻、微波和高速量測的測試夾具,隨附夾具解嵌入數學例行程序
Genesys 核心、濾波器、匹配軟體套件的關鍵構件 | |
---|---|
產品 | 說明 |
Genesys Core | Core 設計環境、線性模擬器、最佳化功能、布局、3D 檢視工具、統計功能 |
Genesys 濾波器與匹配 | 集總與分散式網路適用的濾波器與匹配合成組件 |
更多關於 Genesys 主要建構模組的資訊,請參閱 Genesys 產品架構與選項摘要。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型