您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 20,000 count 解析度及雙行顯示與背光模式
  • 單鍵簡易操作,方便使用電感、電容及電阻量測功能
  • 適用於電容篩選分類,可顯示數值及發出聲音的容差模式
  • 有四種不同測試頻率可以選擇
  • 可記錄最小、最大及平均讀值
  • 相對模式與資料保留功能
  • 自動計算相位角度、耗散係數和品質係數
  • 所有主機可享 3 年保固

敘述

共用桌上型 LCR 電橋錶雖然實際,卻不太方便。有了是德全新系列手持式 LCR 電橋錶,您可隨時執行快速、基本的 LCR 量測。更棒的是,這些手持式機種延續了是德領先業界之桌上型儀器的優良傳統,而且價格經濟實惠。現在,每位研發小組成員都可配備一台,以便於在工作台上或外出時,隨時進行被動元件測試,而不必等待儀器空出來。

是德最新款的Keysight U1732B 手持式 LCR 電橋錶,具備和 U1732A 一樣出色的效能與可靠度,但全新的橙色外觀更為搶眼。其鮮豔色彩不但可提高手持式儀器的能見度,同時還大幅強化執行量測時的安全性。

請即挑選一款最切合您的需求的手持式工具。

檢視所有全新橙色手持式工具的產品展示。