您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • E9901E 1-module ICT System i327x Series 5 E9901E 單模組在線測試(ICT)系統,i327x Series 5 

    E9901E 單模組在線測試(ICT)系統,i327x Series 5

    E9901E 提供最多 1296 個節點測試以及新的 Series 5 基礎設施,可實現靈活的外部電子連接和更高的類比測試傳輸速率。

  • E9902E 2-Module ICT system i307x series 5 E9902E 雙模組內電路測試(ICT)系統,Keysight i307x 系列 5 

    E9902E 雙模組內電路測試(ICT)系統,Keysight i307x 系列 5

    Keysight E9902E 提供最多 2592 個節點測試,加上新系列 5 基礎架構,,適用於彈性的外部電子連接與更高的類比測試產出

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988E In-Line 雙模組在線測試系統;i337x,系列 5i 

    E9988E In-Line 雙模組在線測試系統;i337x,系列 5i

    • Keysight E9988E 提供最多 2592 個節點測試 內建嚴格的規格,以確保 SMEMA 相容性,可輕易整合入現有的 SMT 生產線

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9903E 四模組在線測試(ICT)系統,Keysight i307x 系列 5 

    E9903E 四模組在線測試(ICT)系統,Keysight i307x 系列 5

    Keysight E9903E 提供最多 5184 個節點測試,加上新系列 5 基礎架構,,適用於彈性的外部電子連接與更高的類比測試產出

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988EL In-Line 雙模組在線測試系統;i337x,系列 5i 

    E9988EL In-Line 雙模組在線測試系統;i337x,系列 5i

    • 短線測試夾具技術確保可攜性、可重複性和穩定性
    • 創新設計確保易維護性和測試夾具變化
    • 小型機長度,長度僅 800 公釐或 31.5 吋

  • E9905E 2-Module ICT system i307x series 5 E9905EL 2 模組在線測試(ICT)系統,i307x 系列 5 

    E9905EL 2 模組在線測試(ICT)系統,i307x 系列 5

    • 最大節點數:2592
    • 最大通道數:576
    • 佔用面積:0.93m (H) x 0.95m (W) x 0.77 (D)
       

  • E9905E 2-Module ICT system i307x series 5 E9905E 雙模組在線測試(ICT)系統,i307x Series 5 

    E9905E 雙模組在線測試(ICT)系統,i307x Series 5

    E9905E 提供最多 2592 個節點測試以及新的 Series 5 基礎設施,可實現靈活的外部電子連接和更高的類比測試傳輸速率。

  • 工具程式開發卡: 可整合邊界掃描應用 

    工具程式開發卡: 可整合邊界掃描應用

    是德工具程式開發卡提供使用者進行邊界掃描測試時,更具彈性。

  • 工具軟體程式開發卡 

    工具軟體程式開發卡

    有了這片工具軟體開發卡,您可插入正在開發的電子產品,以便在執行內電路測試(ICT)時,執行更多功能測試,或增加更多功能。現在,有了Keysight Medalist i3070 Series 5 工具軟體開發卡,您就擁有高效能的系統內編程(ISP)解決方案。