您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 基於標準的 MIMO 模型,適用於 WINNER-II 和關聯通道/衰減
  • 高達 8x8 MIMO 的配置,針對各個發射器和接收器天線元件,提供 X-Y-Z 座標和輻射方向圖
  • 使用 EM 2D 遠場資料來實現早期、可預測的實體層效能
  • 在一個便利的模型組合中,將 MIMO 非理想狀態與 4G 傳播相結合
  • NEW:LTE/LTE-A 基地台的波束成形合成

敘述

SystemVue ESL Design SoftwareW1715 MIMO 通道建構軟體為 LTE 系統架構師、接收器演算法開發人員和基頻硬體設計人員,提供具備真實天線碼型的多通道衰減模擬模組。它包括基於幾何模型的 WINNER-II MIMO 通道模型,和基於關聯性的 MIMO 通道模型,可為 Keysight SystemVue 平台增加符合標準的 4G 衰減特性。它還能與 W1910 LTE 和 W1918 LTE-Advanced 基頻驗證程式庫,以及其他是德科技量測產品,例如 89601 VSA、N5106A PXB 信號源等,進行完美的協同運作。此外,W1715 MIMO 通道建構軟體還為高達 8x8 MIMO 鏈路的即時硬體衰減器,提供經濟有效、可預測的替代方案。

購買 W1715 MIMO 通道建構軟體的理由?

  • 對 LTE 接收器演算法進行開發、驗證、除錯
  • 產生高度參數化的測試向量和迴歸分析套件
  • 為硬體衰減器提供精確、經濟、可預測且可配置的替代選擇
  • 能與演算法(C++、數學運算)或 Keysight N5106A(如下所示)等測試設備,進行同樣出色的互動,以確保設計流程的可靠性和連續性
  • 可在分佈各地的設計團隊之間共用

W1715 can also be used with MIMO test equipment

可在演算法階段進行可預測的「路測真實性」

W1715 MIMO 通道建構軟體以新發佈的基於幾何模型的 WINNER-II/WINNER+ 和基於關聯性的 MIMO 衰減演算法為起點,以便在每次使用後利用關聯衰減,擴充每個基本的 SISO 模型,然後再將 2D 遠場 EM 資料導入模擬的 MIMO 發射器的傳播特性中。模擬衰減模組可透過準確、真實且可預測的近場串擾,讓 MIMO 信號品質下降。如與其它 SystemVue 的優點結合時,例如快速波封級 RF 效應和 HARQ 傳輸速率量測,其結果是為 LTE 架構師產出空前的鏈路級傳真度,並可以在上級分割與演算法開發設計流程中的非常早期就提供了可預測性的深入洞察。SystemVue 可在硬體部署之前,就將路測真實性帶入設計的架構階段。

2D Far-field Data

W1715 Window Summary

誰應該使用 Keysight W1715 MIMO 通道模組?

LTE 架構師能使用 W1715 MIMO 通道建構軟體,以在複雜的設計流程中預測並追蹤鏈路級的系統性能,儘管仍有部份完成的 RF 硬體、包含進化的天線和封裝設計,以及進化的標準和演算法研究等挑戰。

接收器設計師具備創造精確衰減的標準相符性的測試向量能力,這對於開發和「診療」穩定耐用的接收器演算法是必要的。在完全的參數化之下,W1715 MIMO 通道建構軟體模型,可協助 SystemVue 用戶在所有抽象化的層級上驗證 4G 接收器:算術或 C++ 語言、VHDL/Verilog。可將波形下載到測試設備上(例如 Keysight N5106 PXB),而且完全相同的驗證也可直接在量測設備上執行。

Keysight SystemVue 提供了一個方便的系統級通訊設計的「設計艙」以展開設計,並切換到不同公司的設計流程,以進行部署以及驗證所完成的硬體結果。SystemVue 針對通訊的統一 ESL 方法可加速設計的成熟度、協助降低無效率的設計邊限,並且讓最初代的產品即具有穩定耐用的設計。

W1715 MIMO 3D Parameters

圖 1:3D WINNER+ 模型包括不同 XYZ 座標上高達 8 TX 和 8 RX 天線,而且還包括工業標準的 MIMO 衰減與傳播模型。

圖 2:利用 SystemVue W1715 與 W1918 程式庫可創造 LTE/LTE-Advanced 波束成形碼型,並以 89600 VSA 分析軟體進行驗證。而且可與是德科技的信號產生器和 N7109 MIMO 接收器協同操作。

配置

W1715 MIMO 通道建構軟體能夠加入到任何 SystemVue 環境或以下所列的軟體套件中。

W1715 MIMO 通道建構軟體通常與下列這些相關產品一起使用:

W1715 MIMO 通道建構軟體包含在此軟體套件中

請點選以下連結以觀看所有 SystemVue 配置:

  • SystemVue 產品結構與選項摘要

相關產業與技術