Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 系統設計(SystemVue)
- W1718EP SystemVue C++ 程式碼產生器 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 可轉移 - 使用選配的 XML 封裝程式,將 SystemVue 電路圖轉換為免授權的 C++ 原始碼,方便使用者(即便是在 Linux 上)輕易修改、編譯,並在其他應用軟體中重複使用。註:並非所有 SystemVue 程式庫元件都可轉換;相關細節請洽是德科技業務專員
- 自動化 - 可將產生的 C++ 原始碼打包成 Microsoft Visual Studio 專案,並使用 SystemVue 獨特的「模型建構器」(Modelbuilder)介面,立即匯入至 SystemVue 中,以便使用最新的通訊標準和測試設備進行驗證
- 多功能 - 為嵌入式處理器結構、高階合成工具,以及功能驗證,提供高品質、適用於所有供應商產品的專案起點
SystemVue W1718EP C++ 程式碼產生器可透過 SystemVue 介面,建立可轉移、免授權的 C++ 模型,讓您能將實體層演算法,與其他平台和作業系統上的設計、部署和驗證工具結合使用。W1718 以 W461 SystemVue 平台獨特的「模型建構器(Modelbuilder)」介面為基礎,形成用於演算法、建模、驗證和匯出的完整的 IP 過程。
觀看有關 W1718 的教學影片:
購買 W1718 的理由?
W1718 C++ 程式碼產生器與 SystemVue 基頻演算法功能相結合,可用於許多成熟的信號處理和硬體設計流程。在最頂層,SystemVue 平台能以由上而下的系統級方法,支援基頻與射頻部署流程的結合。在底層的基頻方面,W1718 C++ 程式碼產生器可支援設計流程的軟體部分工作。不同於其他平台的程式碼產生產品,從演算法一直到測試與量測設備,W1718 可建立完整的射頻和通訊感知 IP 生命週期,以實現結構化、基於射頻/基頻模型的設計。
Microsoft Visual C++ 2013 與 SystemVue 緊密整合,讓您能有序地逐行進行除錯,以實現即時重新編譯並自動執行腳本。W1718 可與 SystemC、MATLAB 程式碼、VHDL、RF EDA 模型、測試波形及基於標準的 IP 參考搭配運作,以逐行對基頻演算法進行問題診斷。
應用
W1718 C++ 程式碼產生器可與 SystemVue 相結合,以執行各種任務和外部應用,例如:
- 加速開發軍事和商用級無線應用所需的演算法
- 為其他 EDA 系統添加高效能的射頻和通訊功能模型
- 進行快速且可轉移的驗證,包括產生測試向量
- 建立包含專有信號處理模組的程式庫
- 將 IP 整合至其他軟體工程平台(不限於以下範例)
- 這是 SystemVue W1714 AMI 建模套件的先決條件,此套件可產生可轉移的 IBIS-AMI 高速 SerDes 模型,以便用於業界標準的 SI 通道模擬器。下載 W1714 AMI 建模套件的技術套件
配置
- W1718 C++ 程式碼產生器可以添加至任何 SystemVue 環境中
- W1718 產生的程式碼可顯示完整的階層式 C++ 原始碼。W1718 的輸出不需要使用軟體授權
- W1718 不能為選配的 SystemVue 基頻驗證程式庫,或其他附加程式庫產生 C++ 程式碼
- W1718 是執行 W1714 AMI 建模套件 的必要產品
- W1718 包含在 W1465 SystemVue System Architect 軟體套件中
請點選以下連結,以查看所有 SystemVue 配置: