您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 71,253

一般配置  

一般配置

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 3 槽式主機,配備 USB 和 LAN 介面
  • 6 位半(22 位元)內部 DMM,每秒可掃描 250 個通道
  • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇
  • 內建信號調節功能可量測熱耦、RTD 和熱敏電阻、交流/直流電壓和電流、電阻、頻率和週期
  • 可容納 50k 筆讀值的永久性記憶體,當電源關閉時仍可保存資料
  • 每個通道皆可設定 Hi/LO 警示限制,並提供 4 組 TTL 警示輸出
  • 可執行 BenchVue 軟體:BenchVue DAQ 控制與分析應用軟體讓您無需編寫程式便可進行測試

敘述

Keysight 34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置包括一個 3 槽主機,具有內建的 6 位半數位萬用電錶。您可各別配置每種通道,以便量測 11 種不同功能的任一項功能,可減少額外購買信號調節配件的成本與麻煩。總計有 8 個選配的插入式模組可用來建構輕巧型資料記錄器、全功能資料獲取系統,或經濟型開關單元。模組上的螺絲終端連接器可消除對接線端子模組的需求,而獨特的中繼維護特性可計算每一次切換的每一次關閉,以實現簡單、可預測的中繼維護。我們最受歡迎的 34901A 模組具有內建的熱耦參考和 20 個雙線通道。

插入式模組產品比較

Keysight BenchVue DAQ 控制和分析應用軟體可用於 34970A 和 34972A。BenchVue 給提供直覺的介面,可用於測試配置和即時資料顯示和分析。迅速設定並執行量測、匯出資料,並且記錄與檢視即時量測,最後透過各種不同的顯示方式,快速解讀您的資料。BenchVue 軟體也支援許多其他是德科技儀器,讓您能透過單一介面操控是德科技最受歡迎的儀器。深入了解並下載 BenchVue DAQ 應用軟體免費試用版

Microsoft 和 Windows 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國的註冊商標。

市面上已經發現這項產品或相關產品的仿冒品。為確保您購買的是德科技產品具有您預期的品質和效能,請務必直接向是德科技授權經銷商採購。請點擊「如何購買或租賃」按鈕,找到授權經銷合作夥伴。