您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U4322A PCI Express® 3.0 適用的 Soft touch 中途匯流排探棒

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • No image available PCIe 1.0 與PCIe 2.0 協定測試 Keysight E2960B 系列 PCIe 測試解決方案 

    PCIe 1.0 與PCIe 2.0 協定測試 Keysight E2960B 系列 PCIe 測試解決方案

    PCIe 1.0 和PCIe 2.0適用的PCIe 分析儀、PCIe 模擬試驗器和 PCIe 干擾器

  • U4305A-021 Protocol Test Card 3.0 U4305A-021 協定測試卡 3.0 [已停產] 

    U4305A-021 協定測試卡 3.0 [已停產]

    • PCIe 3.0 標準鏈路傳輸相容性測試工具
    • 完全符合 PCI-SIG® 標準的規範
    • 測試套件包含 PCIe 2.0 和 PCIe 3.0 協定測試案例
    • 支援 PCIe 2.5Gb/s、5Gb/s 和 8Gb/s 速度
    • 需要 N5316A 測試背板
       

  • U4301A PCI Express® 3.0 Protocol Analyzer U4301A PCIe 分析儀 [已停產] 

    U4301A PCIe 分析儀 [已停產]

    PCI Express 3.0、2.0 和1.0 適用的 PCI Express® 協定分析儀

  • U4322A PCI Express® 3.0 Soft touch midbus probe U4322A PCI Express® 3.0 適用的 Soft touch 中途匯流排探棒 

    U4322A PCI Express® 3.0 適用的 Soft touch 中途匯流排探棒

    PCI Express® 3.0 適用的 Soft touch 中途匯流排探棒

  • U4321A PCI Express® 3.0 Slot Interposer Probe U4321A PCI Express® 3.0 適用的插槽插入器探棒 

    U4321A PCI Express® 3.0 適用的插槽插入器探棒

    PCI Express® 3.0 適用的插槽插入器探棒,標準卡邊緣連接器適用

  • U4305A PCI Express® 3.0 Exerciser Card U4305A PCIe 模擬試驗器和 PCIe LTSSM 模擬試驗器 [已停產] 

    U4305A PCIe 模擬試驗器和 PCIe LTSSM 模擬試驗器 [已停產]

    PCIe 模擬試驗器和 PCIe LTSSM 模擬試驗器