您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

配置

M9502A
AXIe 2-Slot Chassis 

AXIe 2-Slot Chassis

M9502A
M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
M9505A
AXIe 5-Slot Chassis 

AXIe 5-Slot Chassis

M9505A
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

相關軟體產品

  • No image available U4305A-1FP NVMe 模擬套件,適用於 Keysight U4305A PCIe 模擬試驗器 [已停產] 

    U4305A-1FP NVMe 模擬套件,適用於 Keysight U4305A PCIe 模擬試驗器 [已停產]

    • 效能分析套件支援先進傳輸速率和響應時間
    • 具 NVMe 和 PCIe 傳輸分析功能的傳輸解碼器
    • NVMe 訊務之先進解碼與分析
       

  • No image available U4301A-1FP NVMe 和 PCIe 效能分析套件 [已停產] 

    U4301A-1FP NVMe 和 PCIe 效能分析套件 [已停產]

    • 效能分析套件支援先進傳輸速率和響應時間

  • No image available U4301A-3FP 交易解碼器套件,適用於 NVMe 和 PCIe [已停產] 

    U4301A-3FP 交易解碼器套件,適用於 NVMe 和 PCIe [已停產]

    • 具 NVMe 和 PCIe 傳輸分析功能的傳輸解碼器
    • NVMe 訊務之先進解碼與分析
       

相關產品與解決方案

  • No image available PCIe 1.0 與PCIe 2.0 協定測試 Keysight E2960B 系列 PCIe 測試解決方案 

    PCIe 1.0 與PCIe 2.0 協定測試 Keysight E2960B 系列 PCIe 測試解決方案

    PCIe 1.0 和PCIe 2.0適用的PCIe 分析儀、PCIe 模擬試驗器和 PCIe 干擾器

  • U4305A-021 Protocol Test Card 3.0 U4305A-021 協定測試卡 3.0 [已停產] 

    U4305A-021 協定測試卡 3.0 [已停產]

    • PCIe 3.0 標準鏈路傳輸相容性測試工具
    • 完全符合 PCI-SIG® 標準的規範
    • 測試套件包含 PCIe 2.0 和 PCIe 3.0 協定測試案例
    • 支援 PCIe 2.5Gb/s、5Gb/s 和 8Gb/s 速度
    • 需要 N5316A 測試背板
       

  • U4322A PCI Express® 3.0 Soft touch midbus probe U4322A PCI Express® 3.0 適用的 Soft touch 中途匯流排探棒 

    U4322A PCI Express® 3.0 適用的 Soft touch 中途匯流排探棒

    PCI Express® 3.0 適用的 Soft touch 中途匯流排探棒

  • U4321A PCI Express® 3.0 Slot Interposer Probe U4321A PCI Express® 3.0 適用的插槽插入器探棒 

    U4321A PCI Express® 3.0 適用的插槽插入器探棒

    PCI Express® 3.0 適用的插槽插入器探棒,標準卡邊緣連接器適用

  • U4324A PCIe 3.0 Flying Lead Solder Down Probe U4324A PCIe 3.0 飛腳式(flying lead)焊接探棒 

    U4324A PCIe 3.0 飛腳式(flying lead)焊接探棒

    • 每個飛腳式(flying lead)探棒提供 4 個通道
    • 可更換焊針(ZIF 探針)以延長探棒使用壽命
    • 可透過 Keysight U4301A 圖形操作介面自訂通道對應方式 (方向和通道編號 #)
    • 可選購外部參考時脈輸入

  • U4305A PCI Express® 3.0 Exerciser Card U4305A PCIe 模擬試驗器和 PCIe LTSSM 模擬試驗器 [已停產] 

    U4305A PCIe 模擬試驗器和 PCIe LTSSM 模擬試驗器 [已停產]

    PCIe 模擬試驗器和 PCIe LTSSM 模擬試驗器