您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

硬體

  • 支援 2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2) 和 8.0 GT/s (Gen3) 速率
  • 支援 x1 到 x16 通道的連結寬度(link width)
  • 最大的擷取暫存區,每個系統可達 8 GB(限 x16 連結)
  • 使用是德獨特的 ESP 技術執行探量

PCIe 分析儀工具

  • NVMe 資料分析,具資料總覽及詳細的解碼
  • 詳細的傳輸速率與響應時間等效能分析
  • 將封包標示顏色之通道檢視功能,以便明確呈現匯流排中的實際資料
  • 具靈活的顏色標示功能的封包檢視器,可根據封包類型或傳輸方向標示顏色。
  • 實體層邏輯子區塊之鏈路訓練與狀態機器(LTSSM)總覽
  • 導航檢視器可讓您快速讀取軌跡中的所有訊息

簡單易用的狀態式信號觸發功能

  • 觸發序列支援 4 種狀態
  • 在有問題的地方執行觸發,例如非法同步字元、遺失訊框、非法區塊等
  • 碼型觸發(預定碼型或封包類型)
  • 內部計數器與計時器

敘述

PCI-SIG®, PCIe® 和 PCI Express® 均為 PCI-SIG 的註冊商標。

Keysight PCIe 協定分析儀結合了軟硬體功能,可快速而徹底地執行各項測試。

獨特的 ESP 技術可精確地擷取資料

所有支援 PCIe 3.0 速率的分析儀,其重要特色為如何精準地復原各種不同平台和系統之信號。Keysight PCIe 3.0 分析儀使用是德獨特的 ESP(等化資料複檢探量)技術,讓使用者能夠根據分析儀所監測之通道的類型,來調整使用過的等化演算法。如此可確保分析儀擷取之資料完全不失真。如果沒有這項功能,在 8GT/s 傳輸速率下,很可能無法真實呈現匯流排中的資料,結果白白浪費好多天時間反覆進行驗證。

靈活的硬體架構

是德的 PCIe 分析儀結合精準的探量技術和靈活的硬體架構。此分析儀支援從 PCIe 1.0 到 PCIe 3.0 的硬體架構,以及從 x1 到 x16 連結寬度。是德協定分析儀採用模組化機箱設計。如此一來,您可將隨心所欲地將一個 x16 配置劃分成2 個連結寬度較小的獨立測試系統,以便充分利用所採購的測試設備。

PCIe 訊務分析工具

NVMe和PCIe資料的交易分析提供可快速找到資訊並解碼的工具,讓您能輕易找出協定誤差或驗證裝置運作。是德採用產業標準的表單式圖形操作介面來呈現協定資訊。您可快速地在表格中清楚而精確地查看各種資料。是德協定檢視器內含簡易流程、根據封包類型標示顏色等特色,以便進一步強調協定之激發與響應特性,讓您能夠輕鬆觀看已傳送之請求和已接收的資料。是德協定分析儀適用之檢視器包含通道檢視器、封包檢視器、交易檢視器,以便真實地顯示從實體層到交易層的資料。如此一來,在進行除錯時,您可用最有效的方式檢視所有的資料。