您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1GG6-8070 1GG6-8070 40-67 GHz 功率放大器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 可用頻率範圍: 30–70 GHz
  • 小信號增益: 18.8 dB
  • P–1 dB: 14 dBm
  • P–3 dB: 17.6 dBm
  • 輸入與輸出回返損耗: 10 dB

敘述

Keysight 1GG6-8070 是高增益、中等功率的毫米波放大器。 它可當作帶狀解決方案的元件,以獲致可觀的毫米波功率。 輸入與輸出功率被匹配為 50W。 此放大器已透過一個VDD和一個VG1加以偏壓。

Keysight 1GG6-8070 不含任何超出 RoHS 標準的有害物質。

所有 HMMC 零件均使用是德可信賴的儀器級 GaAs 製程,在美國加州 Santa Rosa 市生產製造。