您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1GG7-8045 1GG7-8045 2-26.5 GHz 行波放大器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 寬頻率範圍: 2–26.5 GHz
  • 中等增益: 7.5 dB
  • 增益平坦度: ± 1 dB
  • 輸入回返損耗: –17 dB
  • 輸出回返損耗: –14 dB
  • 低頻運作功能: < 2 GHz
  • 增益控制: 30 dB 動態範圍
  • 超高功率: P–1dB of 26 dBm @ 20 GHz; P–1dB of 23 dBm @ 26 GHz

敘述

Keysight 1GG7-8045 寬頻 GaAs MMIC 行波放大器可在完整的 2 至 26.5 GHz頻率範圍中支援高輸出功率和中等增益。 七個 MESFET cascode stage支援平坦增益響應,因此 1GG7-8045 成為寬頻功率阻隔的理想選擇。 Keysight 1GG7-8045使用電子束微影技術來產生 ~0.3 mm 閘極長度。 此元件採用先進的 MBE 技術、鈦/鉑/金閘極金屬化、氮化矽鈍化(silicon nitride passivation),以及防刮的聚亞醯胺(polymide)保護。

Keysight 1GG7-8045 不含任何超出 RoHS 標準的有害物質。

所有 HMMC 零件均使用是德可信賴的儀器級 GaAs 製程,在美國加州 Santa Rosa 市生產製造。