您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1GC1-8053 1GC1-8053 DC-65 GHz 整合式二極體限制器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 內含二顆獨立的限制器,可用於單端或差動信號
  • 可經由偏壓(Biased)來調整限制位準並偵測信號
  • 最低的群組延遲(Group Delay)

敘述

Keysight 1GC1-8053 為 65 GHz 整合式二極體限制器,可保護敏感的 RF 電路免於遭受過量的 RF 功率、DC 暫態,以及靜電放電(ESD)等因素的破壞。. Keysight 1GC1-8053包含二個獨立的限制器,可用於單端或差動信號。

此外,它可當作未偏壓 10 或 18 dBm 被動式限制器使用,以提供可調整的限制位準以及尖峰功率偵測等功能。

Keysight 1GC1-8053可將插入損耗降到最低。 其群組延遲特性已經過最佳化調整,可用於毫米波(millimeter–wave)類比與 gigabit 數位元件。

Keysight 1GC1-8053 不含任何超出 RoHS 標準的有害物質。

所有 HMMC 零件均使用是德可信賴的儀器級 GaAs 製程,在美國加州 Santa Rosa 市生產製造。