您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1GC1-8048 1GC1-8048 40-72 GHz 倍頻器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • PIN = + 15 dBm
  • 寬頻: 40–72 GHz
  • 可提高至 80+ GHz
  • 低轉換損耗:13 dB typical
  • 1/2 和 3/2 低諧波輸出: 典型值為 –23 dBc

敘述

Keysight 1GC1-8048 平衡二極體倍頻器是由二顆蕭特基二極體(Schottky diode)及一個共平面巴倫(coplanar balun)結構所組成。 此倍頻器支援 15 dB 轉換損耗,以及 –17.5 dBc 第一和第三階饋通(feed-thru),以支援 20 至 33.5 GHz 輸入頻率範圍。 此元件的生產製造採HFTC 的 InGaP/GaAs 異質接面雙極性電晶體(HBT)製程,可獲致卓越的一致性、可靠性,以及 1/f 雜訊效能。

Keysight 1GG5-8048 不含任何超出 RoHS 標準的有害物質。

所有 HMMC 零件均使用是德可信賴的儀器級 GaAs 製程,在美國加州 Santa Rosa 市生產製造。