您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1GC1-8038 1GC1-8038 20-50 GHz 倍頻器

售貨廠商:

主要技術規格

  • 轉換效率:典型值為 - dB
  • 1/2 和 3/2 諧波輸出: 典型值為15 dBc
  • 寬頻,20–50 GHz 輸出頻率

敘述

Keysight 1GC1-8038 被動式二極體倍頻器, 可在 20–50 GHz 輸出頻率下運作。 此元件之典型轉換效率為 -12 dB, 並支援1/2 和 3/2 低諧波輸出,通常為 15 dBc 或更佳。 此倍頻器可經由晶片內建的電阻來加以偏壓(biased),以便在低輸入位準下運作。 它可容納高達 22 dBm輸入端功率。 輸入與輸出端均內含晶片內建的直流阻絕電容器。

Keysight 不含任何超出 RoHS 標準的有害物質。

所有 HMMC 零件均使用是德可信賴的儀器級 GaAs 製程,在美國加州 Santa Rosa 市生產製造。