您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1GG5-8045 1GG5-8045 110 GHz 雙平衡混頻器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

頻率範圍:

  • 0–50 GHz LO
  • 0–110 GHz RF
  • 0–100 MHz IF

轉換損耗:

  • 14 dB typical N=1
  • 28 dB typical N=3

敘述

Keysight 1GG5-8045 寬頻環形二極體混頻器可同時於基礎與諧波混頻模式下運作。 如果搭配外部 LO 和 IF巴倫(balun)運作,它也可以當作雙平衡混頻器使用。 Keysight 1GG5-8045 是用低障礙整合式二極體(low–barrier integrated diode)製程所製造。 利用梁狀引線(beam lead),此元件可直接安裝於薄膜電路上。

Keysight 1GG5-8045 不含任何超出 RoHS 標準的有害物質。

所有 HMMC 零件均使用是德可信賴的儀器級 GaAs 製程,在美國加州 Santa Rosa 市生產製造。