您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 全新的 Keysight W1718 C++ 程式碼產生器可將信號處理流程圖,匯出到 C++ 源碼中
  • 全新的 Keysight W1719 RF 系統設計套件新增 X 參數* 機種,以支援 Spectrasys
  • 全新的 Keysight W1715 MIMO 通道建模套件增加新的精準 4G WINNER 衰減定義檔,以及 EM準確串音和實體和物理性衰退
  • 全新的 Keysight W1716 數位預失真建模套件,可線性化 LTE 和 WCDMA 功率放大器。
  • 更新 W1914 DVB-2W1910 LTE 程式庫。LTE 支援移到 v.8.9 (2009年12月)
  • SystemVue 2007 升級好消息!下列特性現在已免費於新版的 Keysight W1461 SystemVue 2010 平台中:
    - Compiled model export,用於 Win32 .DLL and ADS 2009U1 Ptolemy .PL 檔。可完全取代 Keysight W1705 APG 特色
    - 可設定的參考模組,適用於 Zigbee 和 OFDM,具備完整的 TX、RX,和 link-level 模擬功能。包含舊版的 Keysight W1808 和 W1809 無線網路程式庫
    - Windows 7 支援、Win 7 Pro 和 Ultimate 32-bit 與 64-bit 版本

敘述

SystemVue 2010

SystemVue 2010.01 包含一組全新與改良後的特色與功能,以同時支援核心平台及選配的程式庫。

SystemVue - 核心平台 (W1461)

新產品: OFDM 和 Zigbee 參考建模套件

  • 支援一般的OFDM 建模,符合多項無線標準,包含 802.11a、b、g、n
  • 可當作免費的內建 IP 參考程式庫使用,以建立並分析客製的 RX/TX 信號,並且執行驗證與量測。

新產品:匯出編譯過的 .DLL

  • 將您的功能模塊匯出為編譯過的 Win32 .DLL,以供其他程式使用,包含 ADS Ptolemy (2009 更新1 版或更高的版本)。這項匯出功能內含於 SystemVue 核心平台中,免費供所有使用者使用
  • 在其他環境與設計流程中善用您的 IP 和是德的 IP
  • 可匯出 .DLL 執行檔,以便與在其他環境中執行的 SystemVue W1461 授權軟體共用
  • Keysight W1718 C++ 模型產生器(請見下方新產品)可移除授權並揭露源碼,以大幅提高利用率與轉移能力。

SystemVue 2010.01

改良的 C++ Modelbuilder

  • 支援所有類型的 I/O 埠:真實與複雜、純量與矩陣
  • 支援使用者自訂的定點模型
  • 支援類型轉換器
  • 可簡化模型發展與除錯的使用者介面

改良的 HDL 共同模擬

  • 支援Verilog HDL 共同模擬
  • 改良的 HDL cosim 使用者介面

改良的 Signal Studio 檔案讀取器

  • 從標準 Signal Studio波形檔中選擇程式庫

改良的數學語言

  • 改良的字串操控功能

改良的簡要線路圖

  • 改良過且更穩定的線路可用性
  • 發生線路錯誤時,可用改良過的除錯功能

額外的應用範例

  • 改良過的Zigbee範例,包含接收器與誤碼率(BER)

SystemVue – 選配的程式庫

W1718

新產品: Keysight W1718 C++ 程式碼產生器

  • 建構於SystemVue Modelbuilder 介面之上
  • 將SystemVue簡圖轉換為免授權的C++源碼,方便使用者修訂,並且整合入其他設計流程,以及在其他作業系統上進行編譯
  • 可有效從PrismTech 連到Spectra CX 平台,以支援SCA相容型軟體定義無線波形發展

新產品: Keysight W1715 MIMO 通道建構器

  • 可建立 WINNER 和 WINNER-II MIMO 通道模型
  • 可將天線碼型資料匯入每一個輻射器,允許實際的串音與 MIMO 損壞修復

新產品: Keysight W1716 數位預失真建構器

  • 提供精靈式擷取功能,可擷取使用即時 4G 向量調變信號的非線性行為模型
  • 透過內建的波峰係數抑制功能建立數位預失真網路,以便在4G網路中提升 20dB 的相鄰通道功率(ACP)
  • 可與測試儀器或模擬軟體互動,以便減輕記憶體效應並改善傳輸速率、差錯向量幅度(EVM)

現有產品升級

 

Keysight W1719 RF 系統設計套件 ("Spectrasys")

  • 支援從非線性 RF 硬體與電路模擬軟體所擷取、基於 Keysight X 參數的模型
  • 支援 RF_Link 以進行參數掃描

X-parameter Suppport for DSP Engineers and RF Architects

Keysight W1903 定點程式庫

  • 支援完整的 ModelBuilder功能,以建立使用者自訂的定點模型
  • 可在定點分析表中顯示定點建模結果

Keysight W1717 硬體設計套件

  • 全新的使用者自訂 HDL 模型 – 可將您自己的定點HDL產生功能與定點模型和 HDL 程式碼產生器整合在一起

Keysight W1910/W1912 LTE 基頻程式庫

  • 可更新為 ETSI 3GPP LTE 標準 v8.9 版
  • 支援 PRACH 偵測

Keysight W1914EP DVB-2 基頻驗證程式庫

  • DVB-S2 下行鏈路接收器,具 LDPC 解碼器
  • 更新過的 DVB-S2 範例,具 BER
  • 新的 DVB-T2 源碼

需要其它的版本嗎?觀看其他的 SystemVue 產品版本