您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4916B 解加強信號轉換器,具選配的時脈倍頻器

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

相關軟體產品

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 自動相符性測試和元件特性分析測試 

    N5990A 自動相符性測試和元件特性分析測試

    是德科技合作夥伴 BitifEye 的數位測試解決方案為您提供獨有的數位測試專業技術。

相關產品與解決方案

  • No image available 適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式 

    適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式

    • 高速數位計算和背板測試
    • 光學收發器測試解決方案
    • 研發和製造解決方案
    • 適用於相符性測試和特性分析的測試自動化軟體
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • Agilent N4903A High-Performance Serial BERT N4903A 具完整抖動容許度測試的 Keysight N4903A 高效能串列 BERT [已停產] 

    N4903A 具完整抖動容許度測試的 Keysight N4903A 高效能串列 BERT [已停產]

    最敏捷的串列 gigabit 裝置特性分析,完整接收器抖動容許度測試可達 7 Gb/s 及 12.5 Gb/s。

  • Infiniium DCA-J寬頻示波器 86100C Keysight Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機 [已停產] 

    86100C Keysight Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機 [已停產]

    適用於高速電氣和光學信號的最完備之多功能分析儀。

  • Agilent N4916A De-Emphasis Signal Converter N4916A Industry-first De-Emphasis Signal Converter [已停產] 

    N4916A Industry-first De-Emphasis Signal Converter [已停產]

    The Keysight N4916A de-emphasis signal converter enables design and test engineers to accurately characterize gigabit serial ports and channels that operate with de-emphasized signals.

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產] 

    N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產]

    J-BERT N4903B 高效能串列 BERT。唯一一套完整的抖動容許度測試 – 現在可適用於新一代的前向與嵌入式時脈設計,例如 QPI、PCIe (TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、Fibre Channel、10GbE

  • No image available 串列 BERT 

    串列 BERT

    • 參數測試功能
    • 廣泛的產品系列
    • 運作速率高達 40 Gb/s
    • 出色的信號完整性

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

    86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

    • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
    • 電氣和光學信號
    • 眼圖寬度、高度和不對稱度
    • 位準振幅、雜訊和不對稱度
    • 線性度量測等

相關產業與技術