Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 無線測試平台軟體
- 8960 測試與實驗室應用軟體
- E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切換測試應用軟體 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
適用於 8960 系列 10 (E5515C) 無線通訊測試裝置的 E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切換測試應用程式,提供測試 TD-SCDMA 行動裝置在信令和非信令模式下之效能,所需的多項重要功能。現在,E5515C 單一硬體平台具備下列各項技術授權,可支援各種不同協定量測: GSM/GPRS/EGPRS、WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+、TD-SCDMA、cdma2000®,及1xEVDO Rel 0/A/B。
E1969A 提供兩個 TD-SCDMA 選項:選項 101 – TD-SCDMA 非信令測試模式和選項 201 – TD-SCDMA 信令模式。這兩個選項提供多項重要功能,可分別在非信令模式和信令模式下驗證 TD-SCDMA 行動裝置的射頻 (RF) 效能。
GSM/GPRS/EGPRS 測試應用程式與 E1969A 的 TD-SCDMA 選項成套銷售,可達成雙模無線裝置的測試要求。利用內建於 E1969A 的快速切換功能,您可彈性地在 TD-SCDMA 與 GSM/GPRS/EGPRS 之間切換無線格式。如需關於 GSM/GPRS/EGPRS 測試應用程式的詳細資訊,請瀏覽 E1968A 網頁。
此外,這套測試應用程式還提供可模仿衛星信號的單通道 GPS 信號源,以及 FM 廣播信號源等額外功能,以加速 GPS 和 FM 接收器的校驗速度。
此測試應用程式專為無線裝置之量產與開發而設計,可加速將 TD-SCDMA 裝置推出上市。此 TD-SCDMA 測試解決方案是以高效能 E5515C 測試儀為基礎所設計的,可提供更多額外的效益,包括快速測量、易於進行程式開發、卓越的精準度、可靠性,及全球化的服務與支援。
E1969A- 重要功能與量測特性:
- TD-SCDMA 即時下行鏈路信號源
- 快速切換(TD-SCDMA 和 GSM/GPRS/EGPRS)
- 連續波 (CW) 和 FM 信號源
- 單通道 GPS 信號源
- 通道功率 (最大、最小及關閉功率)
- 波形品質 (誤差向量振幅、頻率誤差,和峰值碼域誤差)
- 相鄰通道洩漏比 (ACLR)
- 頻譜雜訊波罩
- 佔用頻寬
- 發送開關時間遮罩
- 封閉迴路功率控制
- 迴授誤碼率 (BER)
- 動態功率
- 頻率穩定度
輕鬆升級 8960 (E5515C),以測試多種技術
- 8960 可在主要的 2G/3G/3.5G 無線通訊格式間快速切換,以支援多格式行動裝置測試。如欲了解其他測試應用格式的資訊,請參見相關軟體產品。