產品特性

您需以更多元的量測類型、更高的頻率,以及更嚴格的容差度,來執行元件特性分析。因此,除了因應目前的狀況外,您還需為未來的新挑戰做好準備。 Keysight E5071C ENA 已停產,取而代之的是功能更強大的 ENA,以滿足目前和未來的需求。 請點擊下方連結,查看各種不同外觀尺寸的新款桌上型、PXI 型 ENA,以及最新推出的輕巧型(Streamline)ENA。

此產品已停產。 請點擊下方按鈕,以搜尋可滿足您需求的網路分析儀。

高量測速率與良率

E5071C 是進行大量被動元件測試的理想選擇。 出色的量測效能有助於實現最高的量測速率,進而提高您的生產能力,特別是與 E5092A 多埠測試儀搭配使用時。 靈活的多埠配置可大幅縮短測試時間。

Keysight(Agilent)網路分析儀 e5071c

E5071C 網路分析儀軟體

完整的網路分析儀軟體工具,可協助您對設計進行調查、特性分析和除錯,以因應各種量測應用的要求。 透過無線功率轉換分析、頻率偏移模式、時域分析等應用軟體,簡化 E5071C 的複雜量測。

E5071C-010 時域分析

查看時域中的傳輸和反射響應。 調整濾波器、輸出測試夾具和纜線,並分析傳輸線路。  

E5071C-008 頻率偏移模式

將接收器設為與信號源不同的頻率,以執行諧波失真量測和混頻器/變頻器量測。

E5071C-TDR 增強型時域分析軟體

提供完整的高速串列互連分析、眼圖測試、時域量測,以及現代化的操作介面。   

網路分析儀軟體

E5071C 網路分析儀軟體

完整的網路分析儀軟體工具,可協助您對設計進行調查、特性分析和除錯,以因應各種量測應用的要求。 透過頻率偏移模式、時域分析等應用軟體,簡化 E5071C 的複雜量測。

主要技術規格

內建埠數
2 or 4 ports
最高頻率
20 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
內建埠數
最高頻率
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 or 4 ports
20 GHz
1 source
ENA
Benchtop
查看更多
應用:
N/A
201點,單次掃描的最佳速度:
N/A
元件:
N/A
動態範圍:
123 dB
最高頻率:
20 GHz
雜訊底線:
N/A
內建埠數:
2 or 4 ports
Number of Internal Sources:
1 source
作業系統:
N/A
輸出功率:
10 dBm
軌跡雜訊:
0.003 dB rms (70 kHz IFBW)
類型:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop
網路分析儀 e5071c

您對 E5071C 感興趣嗎?

E5071C ENA 向量網路分析儀精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助