您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 573,747

一般配置  

一般配置

E5071C ENA Series Network analyzer

  • E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
  • E5071C-UNQ Standard stability timebase
  • E5071C-240 2-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees
  • E5071C-019 Standard Data Storage
  • E5071C-810 Add keyboard
  • E5071C-820 Add mouse
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 在時域(TDR/TDT)和頻域(S 參數)中同時進行即時量測
  • 直覺的操作介面讓操作變得更加簡單
  • 無需使用外部碼型產生器即可進行眼圖測試
  • 出色的靜電放電(ESD)抗擾性,可以降低維護成本
  • 利用加強、等化和抖動注入功能,對互連進行極限眼圖分析
  • 利用熱 TDR 量測功能,在實際工作條件下,對主動元件進行阻抗分析
  • 為高速數位應用提供部署方法(MOI)USB、HDMI、SATA、DisplayPort、MIPI 等介面

敘述

E5071C-TDR 是 ENA 網路分析儀中的一款嵌入式應用軟體,可為高速串列互連分析提供整合式解決方案。針對信號完整性設計和驗證,它提供了三大突破特性:簡單、直覺的操作;快速、準確的量測;以及可靠的 ESD 能力。

瞭解詳情:ENA 選項 TDR 技術概述

實現新突破!TDR 常識

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

產品選項

  • E5071C-TDR 增強型時域分析軟體

升級套件

  • E5008A-1FP 增強型時域分析選項,用於升級 E5071C(固定永久授權)
  • E5009A-1FP 增強型時域分析選項,用於透過選項 010 升級 E5071C (固定永久授權)