您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

85134H 85134H 彈性纜線,2.4 公釐到 3.5 公釐

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 100,732

一般配置  

一般配置

85134H Flexible test port cable, 2.4 mm to 3.5 mm

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 85134H 彈性纜線的長度1 為 62.9 公分(24.75 英吋),含 一個 2.4 公釐母接頭2 和一個 3.5 公釐公接頭。 纜線頻率範圍是 dc 至 26.5 GHz,回返損耗大於或等於16 dB。 測試埠接頭的插入損耗是 0.31 * sqrt (f) + 0.2(f 代表頻率,單位為 GHz),而裝置接頭在最高頻率時的插入損耗是 1.8 dB。 將纜線以 英吋半徑進行 90度彎曲,來測試半剛性和彈性纜線的相位穩定性。 Keysight 85134H 的穩定度1 小於 0.12 dB,而相位小於 0.13o * f + 0.5o(f 代表頻率,單位為 GHz)。

1 纜線長度與穩定性為輔助特性。

2 連接到網路分析儀測試埠的母座連接頭經特殊設計,非常堅固耐用,但是不能與標準的公座連接頭配用。