您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

強化 Keysight GoldenGate 4.4.0 的重要設計分析能力

  • 提升效能 — 提高週期性穩態 (諧波平衡) 分析速度,以便將驗證時間縮短一倍,而且不會減損其準確度或整合性。其它強化功能包含加速雜訊分析,以及為無線虛擬測試平台提供快速的波封支援。
  • 快速的良率因素分析 — 讓設計者專注在真正重要的因素,以便在 RFIC 設計流程的任一階段,快速決定元件和電路的良率因素。
  • 基於週期性穩態 (諧波平衡) 的穩定度分析 —可發現振盪器與 RF 驅動電路在大訊號下的不穩定性,甚至可提供大型的萃取圖。
  • 新的建模選項,用於波封暫態之分散式元件 — 可以更在執行波封模擬時,準確地預測分散式 S 參數與傳輸線路所產生的效應。

GoldenGate 4.4.0 設計驗證方面改進的功能:

  • 完整的無線test bench流程 — 結合是德的無線驗證 IP 和全新的 Ptolemy wireless test bench匯出功能,可驗證標準的 RF 設計或客戶獨特的規格
  • GoldenGate 波封-AMS 模擬功能— 可簡化在傳統 RF 分析中加入數位與混合信號元件的流程。
  • RF 被動元件庫,內含 150 多種新的GoldenGate元件 — 可使用經過擴充的 GoldenGate ADS 被動 RF 元件庫,對 RFIC 進行封裝與電路板層級的驗證。
  • 平行掃描摹擬功能授權 — GoldenGate 經濟有效的平行授權選項,讓您在 Monte-Carlo 和 之外,多了一項可協助您平行執行掃描模擬 (sweep simulation) 作業的選擇。

目前使用者適用:

敘述

GoldenGate 4.4.0

GoldenGate 是最可靠的模擬、驗證與分析解決方案,可用於高度整合的 RF 電路設計。其獨特的模擬演算法經過最佳化,可克服今日複雜 RF 電路設計的艱鉅挑戰,讓您在設計定案之前,對完整的收發器進行徹底的特性描述。GoldenGate 是是德 RFIC 模擬、分析與驗證解決方案的一部分,除了 GoldenGate之外,該解決方案還包括 Momentum,可用於 3-D 平面電磁模擬;Ptolemy Wireless Test Benches,可用於系統層級的驗證;以及ADS先進設計系統的 Data Display,可用來執行複雜的資料分析。該套件將 RF系統、子系統和元件層級的設計與分析,整合到一個獨特而完整的 RFIC 設計流程。GoldenGate 與 Cadence IC5 和 IC6 平台完全相容。

是德 GoldenGate 4.4 改進了先進 CMOS 技術節點中,有關 RFIC 設計的每個重要環節。它針對主要的分析與驗證流程提供許多更新功能,使得設計者不但能夠改善 RFIC 的效能與良率,同時還可提供其量產能力。

GoldenGate 4.4.0

新的快速良率因素分析

雖然近年來統計式 Monte-Carlo 效能驗證與良率分析軟體已有大幅的改進,增加了先進的取樣技術、執行邊界分析所需的邊界模式等新功能,但是設計人員並不常使用這項工具來設計電路與元件。主要是因為,使用標準的統計式 Monte-Carlo 來設計產品非常耗時,而且很難找出造成設計變異的原因。另一方面,如果單單使用這套軟體來進行最終的設計驗證,又會減損它提高產品性能與良率的優勢。為了讓設計者在整個 RFIC 設計流程中,能夠充分發揮統計式 Monte-Carlo 的優勢與潛力,是德發展了類似 Monte-Carlo 的一種新的分析技術,不但快速、準確,而且可在任何設計階段,確認造成 RFIC 元件、電路與模組之效能變異的因素。快速良率因素分析功能可以讓設計者深入了解主要的底層因素,以及對整體效能之關聯性與統計方面的影響,以便將 RFIC 的電路、模組及功能性最佳化。

基於週期性穩態 (諧波平衡) 的穩定度分析

在 CMOS 先進技術節點中使用高 Ft 元件來設計 RFIC,可能會帶來造成電路不穩定的問題。雖然有很多技術可用來分析 RF 電路,多數設計者還是仰賴直流、小信號 S 參數分析,或是暫態分析等方式,來獲得更多震盪器的細節。這些大多都是小信號,因此可以很快速地執行分析。暫態分析是一種分析大型信號效應的主要方式,它的模擬時間較長,而且使用者需要花很多時間來執行複雜操作,以便確認實際的震盪器頻率。為了消除這些障礙並且提供有助於在先進技術節點中進行大信號穩定度分析的實用工具,GoldenGate 4.4.0 推出了基於週期性穩態 (諧波平衡) 的奈氏 (Nyquist) 和特徵值 (Eigenvalue) 穩定度分析功能。現在,使用者設計寄生 (parasitic) 元件等大型電路時,可快速地分析震盪器及 RF 驅動電路和高速電路在真實的大信號下之不穩定性。

GoldenGate 完整的無線 Test Bench 功能

隨著無線通訊產業不斷推出新標準,無線通訊系統已變得極為複雜。系統工程師與 RFIC 設計人員須更緊密地協同運作,來驗證驅動電路的規格。是德充分發揮 Ptolemy Systems Simulator 的優勢,並善用我們完整的無線標準驗證 IP 庫,以協助使用者在基於 Cadence Virtuoso 的設計流程中,設計並驗證 RFIC。如此一來,系統工程師可運用他們的專業知識來配置並封裝無線驗證測試平台庫,讓 RFIC 設計人員能夠藉由使用這些資源,快速完成元件設計。這些無線驗證測試平台庫包含適當的模擬器設定、標準或客製的複雜調變 RF 或基頻信號源、基頻演算資料處理槽 (data processing sink),以及 Data Display 視覺顯示樣板。目前是德提供超過 10 個無線驗證 IP 庫,可支援蜂巢網路、行動寬頻通訊、數位電視,以及無線視訊標準及其相關標準。RFIC 設計人員不用改變設計方式,便可使用 GoldenGate Virtual Test Benches 所提供的多樣化無線驗證測試平台庫。主要應用包含任何 RF 對 RF、RF對基頻、基頻對基頻,或基頻對 RF 信號配置等各式各樣的 RF 無線設計。如此可增進 RF 系統工程師與 RFIC 設計人員之間的合作模式,並且簡化在 RFIC 設計流程中使用系統層級驗證 IP 的方式,讓每一位專業人員能夠發揮所長,並分享重要資訊。

GoldenGate 4.4.0 授權方式

GoldenGate 4.4.0 增加了對 Keysight EEsof 新式授權的支援。雖然如此,這一版軟體並不要求使用新的授權方式。GoldenGate 4.4.0 與 GoldenGate 4.3 授權檔完全相容,但使用者須透過新的授權機制,取得新的授權檔,才能享有更新後的新功能。請閱讀 GoldenGate 新的授權方式指南 (須登入)

如需 GoldenGate 4.4.0 授權的詳細資訊,請連絡您的 Keysight EEsof 業務人員。

如需安排 GoldenGate 的產品展示或需要詳細資訊,請填寫並送出 產品展示請求表

需要其它的版本嗎?請查看其他的 GoldenGate 軟體版本