您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N2918B 適用於 Infiniium 9000 系列示波器的示波器評估套件

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 快速學習如何使用 Keysight Infiniium 9000 系列示波器
  • 了解在分析類比和數位信號時,如何查看和觸發信號
  • 快速觸發並解碼串列匯流排,包括 I2C、SPI、USB、RS-232 和 CAN 匯流排

敘述

  • Keysight N2918B 評估套件可提供各種信號,以協助您快速學習 Keysight Infiniium 9000 系列示波器的操作方式。 該套件內含各種信號,使您能夠學會如何使用示波器,以及儀器的協定分析和邏輯分析功能。 使用此示波器評估套件及易讀易學的使用者手冊,快速掌握如何有效使用 Keysight InfiniiVision 9000 系列示波器。
  • 該套件特別適合培訓、教育用途,以及那些需要展示 Keysight Infiniium 9000 系列功能的分銷商/經銷商使用。
  • 該套件包括評估板、USB 電纜和、測試用例和使用者手冊。 它可透過 USB、InfiniiVision 或 Infiniium MSO 電纜供電。 使用者手冊某些章節要求使用 MSO 機種或選配的應用軟體授權。