您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N8802A Keysight Infiniium 9000 與 90000 系列示波器適用的 MIPI D-PHY 觸發與協定解碼

售貨廠商:

一般配置  

一般配置

N8802A MIPI D-PHY protocol license

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

特色

  • 可設定示波器,在不到 30 秒內顯示MIPI D-PHY 通訊協定解碼
  • 使用一組豐富的整合軟體式通訊協定層級觸發功能
  • 檢視通訊協定層級的封包,節省時間並減少錯誤
  • 使用時間關聯檢視,針對序列協定問題快速進行疑難排除,找出時序或信號完整性的問題根源。

需求

  • Keysight 9000/90000 系列示波器的 Keysight Infiniium 2.0 或以上版本軟體
  • Keysight N8802A MIPI D-PHY 觸發與協定解碼 (新 Keysight 9000/90000 系列示波器上的選項 019 或應用伺服器授權的 Keysight N5435A-036)

敘述

無線行動產業中的新興串列匯流排標準,讓團隊產生了測試 MIPI D-PHY 並進行除錯的需求。是德的 9000 和 90000 系列,是首見同時提供 MIPI D-PHY 相容性與協定分析的示波器。MIPI D-PHY 通訊協定與相容性應用程式,對於採用 MIPI 技術 CSI 與 DSI 架構的無線行動產品,可進行更快速更理想的開發。這項協定分析應用程式,可讓團隊快速地從實體層轉換到協定層量測,而相容性應用程式則可自動進行符合 MIPI-DPHY 實體層標準的測試。