您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Z2094B-xxx 太陽能陣列(SAS) 系統

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

整合式 SAS 系列的自訂功能可滿足您特定程式的需求

  • 體積小:2U 機架空間內具 2 個輸出
  • 高輸出功率 – 每輸出高達 600 W
  • 快速 I-V 曲線變化和快速回復切換時間
  • 在三個 80 英吋的機架空間內具多達 50 個區段 (通道)
  • 支援最大脈衝電源追蹤電路 (Maximum Peak Power Tracker, MPPT)、順序分路器和串列切換調節、直接連接。

敘述

是德太陽能陣列系統 (Solar Array System, SAS) 提供精確、快速和低成本的高效率多段模擬,以瞭解太陽能陣列的輸出特性。一個典型的 SAS 系統包含 12 到 100 之間的功率輸出模組,每個模組可以模擬單個資料串、區段或太陽能模組,功率輸出模組可以將符合太陽能陣列架構的資料分類。

此系統是以 Keysight E4360A 模組化太陽能陣列模擬器為基礎所開發的。系統提供了出色的動態重新配置模組化功能,如從程式到程式的陣列架構變化。特殊的平均修復時間 (Mean Time To Repair, MTTR),其中包括個別模組維修和校驗,以確保最大的可用性。

是德在 Z2094B-103 核心系統中提供一個標準的 14 區段配置,本系統可同時將額外擴充的三個機架擴充到 50 區段。為了滿足特定需求,可以由是德將附加模組或輔助設備添加到系統中。