這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- W9063A 類比解調量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 顯示調變度量,如 AM 深度、FM 偏差、PM 偏差、總諧波失真 (THD)、訊號對雜訊及失真比 (SINAD)、FM 立體聲(左右聲道比、單聲道立體聲比、38 kHz 導頻和相位誤差)等最新增強功能
- 選擇偵測器,分析類比調變信號:Peak+、Peak-、(Pk-Pk)/2 與 RMS
- 可以多重螢幕輸出 (Quad View):檢視 MPX、單聲道、立體聲、左和右聲道,以及 FM 立體聲信號的 RDS/RBDS 解碼,同時檢視 RF 頻譜、解調波形、AF 頻譜及解調度量表
- 透過喇叭播放調變信號 (有時稱為調頻與收聽)
量測功能
- 支援 AM、FM、PM 和 FM 立體聲信號的調變分析
- 單鍵式量測
- 可在 CXA 信號分析儀中執行各項功能(高達 7.5 GHz)
效能
- AM 深度準確度: ±0.2% + 0.002 ×(量測值);AM 率準確度: ±0.05 Hz
- FM 偏差準確度: ±0.4%(速率+偏差);FM 率準確度: ±(0.01% x 讀值)
- PM 偏差準確度: ±(1 rad x(0.005 +(比率 / 1MHz)));PM 率準確度: ±0.2 Hz
- FM 立體聲 SINAD 為 67 dB,左右聲道比為 68 dB(使用 CCITT 濾波器)
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
適用於 CXA 和 CXA-m 的類比解調量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體將 Keysight X 系列信號分析儀擴展為容易使用的類比調變測試儀,提供快速的單鍵式量測功能,可量測 AM、FM、PM 和 FM 立體聲/RDS 信號。 不僅如此,該量測應用軟體還提供多種工具,讓您能夠更快速、更輕鬆、更精確地執行類比解調功能。
快速、輕鬆、準確地進行類比解調分析
- 藉由迅速分析類比調變信號品質,加快產品上市速度
- 使用多域分析,簡化您的驗證測試流程
- 可以選擇檢波器和濾波器,以提升調變分析效率
- 提供最高的量測準確度,大幅提升設計信心
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型