您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 208,717

一般配置

W9063A Analog demodulation measurement application for CXA

  • W9063A-2FP Analog demodulation measurement application for CXA, fixed perpetual license
  • W9063A-3FP FM stereo measurement application for CXA, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 208,717

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 顯示調變度量,如 AM 深度、FM 偏差、PM 偏差、總諧波失真 (THD)、訊號對雜訊及失真比 (SINAD)、FM 立體聲(左右聲道比、單聲道立體聲比、38 kHz 導頻和相位誤差)等最新增強功能
  • 選擇偵測器,分析類比調變信號:Peak+、Peak-、(Pk-Pk)/2 與 RMS
  • 可以多重螢幕輸出 (Quad View):檢視 MPX、單聲道、立體聲、左和右聲道,以及 FM 立體聲信號的 RDS/RBDS 解碼,同時檢視 RF 頻譜、解調波形、AF 頻譜及解調度量表
  • 透過喇叭播放調變信號 (有時稱為調頻與收聽)

量測功能

  • 支援 AM、FM、PM 和 FM 立體聲信號的調變分析
  • 單鍵式量測
  • 可在 CXA 信號分析儀中執行各項功能(高達 7.5 GHz)

效能

  • AM 深度準確度: ±0.2% + 0.002 ×(量測值);AM 率準確度: ±0.05 Hz
  • FM 偏差準確度: ±0.4%(速率+偏差);FM 率準確度: ±(0.01% x 讀值)
  • PM 偏差準確度: ±(1 rad x(0.005 +(比率 / 1MHz)));PM 率準確度: ±0.2 Hz
  • FM 立體聲 SINAD 為 67 dB,左右聲道比為 68 dB(使用 CCITT 濾波器)

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

適用於 CXA 和 CXA-m 的類比解調量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體將 Keysight X 系列信號分析儀擴展為容易使用的類比調變測試儀,提供快速的單鍵式量測功能,可量測 AM、FM、PM 和 FM 立體聲/RDS 信號。 不僅如此,該量測應用軟體還提供多種工具,讓您能夠更快速、更輕鬆、更精確地執行類比解調功能。

快速、輕鬆、準確地進行類比解調分析

  • 藉由迅速分析類比調變信號品質,加快產品上市速度
  • 使用多域分析,簡化您的驗證測試流程
  • 可以選擇檢波器和濾波器,以提升調變分析效率
  • 提供最高的量測準確度,大幅提升設計信心