您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 181,721

一般配置

W9068A Phase noise measurement application for CXA

  • W9068A-2FP Phase noise measurement application for CXA, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 181,721

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 新增單鍵量測設計,可在頻域(對數座標圖)與時域(標定頻率)中分析相位雜訊。
  • 相容於 ESA 譜分析儀的相位雜訊專屬量測應用軟體
  • 可在 CXA 和 CXA-m 信號分析儀中執行各項功能

量測功能

  • 對數座標圖:可在頻域中檢視相位雜訊,包括平均顯示雜訊位準 (DANL) 和整合式雜訊量測
  • 標定頻率:在時域中檢視相位雜訊,包括載波頻率漂移量測
  • 監測頻譜:易於使用的簡易頻譜檢視功能,可快速查看您的信號
  • IQ 波形:易於使用的簡易時域檢視功能

效能(視硬體配置而定)

  • 相位雜訊密度準確度:高達 ±0.91 dB
  • 偏移頻率準確度:偏移 < 1 MHz,屬於可忽略的誤差
  • 基礎儀器相位雜訊為 (中心頻率 = 1 GHz)-110 dBc/Hz

其他特色

  • 授權碼升級
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端使用者介面

敘述

適用於 CXA 和 CXA-m 的 W9068A 相位雜訊量測應用軟體是 X 系列超過 25 套通用型進階量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。便利的單鍵式操作和自動化的量測程序,可將 CXA 和 CXA-m 信號分析儀轉換為相位雜訊測試儀。

相位雜訊量測

  • 易於使用,可客製通過/不通過限制之範圍資料表
  • 可同時查看頻率和時域
  • 可利用對數座標圖查看多個偏移頻率中待測信號的相位雜訊
  • 使用對數座標圖中的調幅抑制比 (AM rejection),以便專注觀察相位元件
  • 利用多個標記,從不同應用角度分析相位雜訊相關行為
  • 信號追蹤功能可讓您同時監測時域中的相位雜訊和 delta 頻率