您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

89601A-300 Keysight 89600 VSA 硬體連接能力:選項 300

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

12.0 版本(2010 年 4 月)為選項 BHD 提供強化特性

敘述

Keysight 89600 系列向量信號分析軟體可連結至超過 30 種是德儀器,包括信號分析儀、頻譜分析儀、示波器、邏輯分析儀與模組化 VXI 系統,具備選項 300 (必備) 中所提供的先進硬體連接功能。在所使用平台的信號擷取功能中,提供了 VSA 功能。Keysight 89600 VSA 軟體執行於 PC 上,且透過 GPIB、FireWire (IEEE 1394)、LAN 或 USB 連接到這些儀器。

若要瞭解關於 Keysight 89600 系列 VSA 軟體的詳細資訊, 請點這裡。

信號與頻譜分析儀
產品 最大頻率 效能 分析頻寬 典型殘餘EVM 典型TOI 信號擷取記憶體 MIMO
PSA 系列頻譜分析儀 3 Hz 到最高 50 GHz 出色 最高 80 MHz < 1% rms < -70 dBc 最高 512 MSa* 1x1
MXA 信號分析儀** 20 Hz 到最高 26.5 GHz 最高 25 MHz  < 1% rms  < -90 dBc  僅 4 MSa 信號擷取記憶體  2x2
EXA 信號分析儀** 9 kHz 到最高 26.5 GHz  中等  最高 25 MHz  < 1% rms  < -84 dBc  僅 4 MSa 信號擷取記憶體  2x2
ESA-E 系列頻譜分析儀 100 Hz 到最高 26.5 GHz  通用型 (可攜)  10 MHz  < 1.8% rms  -55 dBc  124 KSa*  1x1
示波器
產品 最大頻率 效能 分析頻寬  典型殘餘EVM   典型動態範圍  信號擷取記憶體  MIMO
DSO80000 Infiniium 示波器 DC 至 13 GHz  高  最高 13 GHz  < 2% rms  < -40 dBc  最高 64 MSa  4x4
DSO90000A Infiniium 系列** DC 最高至 13 GHz  高  最高 13 GHz  < 2% rms  < -40 dBc  最高 1 GSa  4x4
9000 Infiniium 系列** DC 最高至 4 GHz  高  最高 4 GHz < 2% rms  < -40 dBc  最高 1 GSa  4x4
8000 Infiniium 系列** DC 最高至 1 GHz  通用型  最高 1 GHz  < 2% rms  < -40 dBc  最高 128 MSa  4x4
7000 InfiniiVision 系列 DC 最高至 1 GHz  高 (可攜)  最高 1 GHz  < 2% rms  < -40 dBc  最高 8 MSa  4x4
6000 InfiniiVision 系列 DC 最高至 1 GHz  高 (可攜)  最高 1 GHz  < 2% rms < -40 dBc  最高 8 MSa  4x4
6000L InfiniiVision 系列 DC 最高至 1 GHz  半高 (機架安裝)  最高 1 GHz  < 2% rms  < -40 dBc  最高 8 MSa  4x4
邏輯分析儀
產品  最大頻率  效能  分析頻寬  典型殘餘EVM   典型動態範圍  信號擷取記憶體 MIMO
16900 系列模組化邏輯分析系統** 不提供  不提供  最高 1.5 Gb/s  不提供  不提供  最高 256 M  2 x 2
16800 系列可攜式邏輯分析儀** 不提供  不提供  最高 1.5 Gb/s  不提供  不提供  最高 32 M  2 x 2
DigRF 第 3 與第 4 版適用的 RDX 測試解決方案 不提供 不提供  最高 3 Gb/s  不提供  不提供 不提供 2 x 2
其他平台
產品  最大頻率 效能  分析頻寬  典型殘餘EVM   典型動態範圍  信號擷取記憶體  MIMO
89600S VXI 架構向量信號分析儀  DC 最高至 6 GHz  中等  36 MHz 至 39 MHz < 1% rms  < -70 dBc  最高 384 MSa 2x2
U1065A 10 位元 cPCI 數位轉換器 DC 最高至 3 GHz  中等  最高 3 GHz  不提供 不提供  最高 1 Gpt  1x1
U1066A 12 位元 cPCI 數位轉換器 DC 最高至 300 GHz  中等  最高 3 GHz  不提供 不提供  最高 4 Mpt  1x1
N4010A 無線連接測試儀 2.40 至 2.48 GHz  中等  最高 40 MHz  < 2% 不提供 不提供 請參見規格資料
效能降頻器 具內建 ADC 的合成儀器 3 Hz 至 26.5 GHz 出色 10 MHz  < 1% rms  < -70 dBc  不提供  1x1

* 複雜的範例
** 不需 PC

模擬軟體

至 MathWorks Simulink 的動態連結 (選項 106)

獲得 Keysight 89600 VSA 量測與顯示的功能,適用於以 Simulink 為基礎的設計。MathWorks Simulink 是動態系統適用的模擬與模型式設計平台,具備互動式圖形化介面與自訂的模塊組,可用來對通訊信號處理系統,進行模擬、設計、建置與測試等功能。 更多資訊...

是德 Connected Solutions (選項 105)

這款強大的 PC 版 Keysight 89600 系列 VSA 軟體,可與是德 EEsof 先進設計系統進行緊密的互動式整合,透過模擬分析運作資料。將 Keysight 89600 軟體動態連結到數位模型中的任意點,只要把 VSA 圖示拖曳到示意圖中想要的位置,即可分析資料。 更多資訊...

深入瞭解 Keysight 89600 VSA 軟體。