您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 中國臺灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

SystemVue ESL Design SoftwareW1915 毫米波 WPAN 基頻驗證程式庫針對在 60 GHz 頻率上運作的 802.11ad 和 802.15.3c 無線通訊實體層(又稱為毫米波 WPAN),提供適用於發射器/接收器的可配置 IP 參考傳輸信號源,讓設計工程師能夠驗證基頻接收器演算法、系統架構和射頻元件。這些線路圖也可以與相關的是德科技測試儀器交互運作,以便將模擬和硬體測試整合於一致的基於模型的設計流程。

W1915 802.11ad 專用軟體庫可與 Keysight 81199A 寬頻波形中心軟體交互運作並維持一致,是一套獨立的測試應用軟體。W1915 可因應 60 GHz 標準對模擬和驗證的要求,同時還可透過 SystemVue 的儀器連通軟體與測試儀器互動。

新的 SystemVue 2013.08 SP1

  • 現在支援 IEEE 802.11ad-2012 版本和支援 LPSC 的 MCS 格式 28 ~ 31
  • 支援 W1711 SystemVue 引擎和可在 Windows 與 Linux 平台上運作的 W1712 散式運算
  • 新的量測功能(除了 BER):
    • IQ 振幅不平衡(dB)
    • LO 正交誤差
    • I & Q 直流偏移(dB)
    • 接收符碼時脈中的頻率誤差(ppm)
    • EVM 隨時間的變化(用於指定符碼或訊框)
    • EVM 隨頻率的變化(用於指定訊框)

應用範圍

  • 模擬系統層級 802.11ad 誤差向量振幅(EVM)和誤碼率(BER)
    • 可包括射頻缺損、相位雜訊、衰減和干擾
    • 可在早期研發階段提供經濟的 60 GHz 量測方案,以節省寶貴的設計時間、減輕專案風險,同時還可能降低設備成本
  • 為 C++、.m 和 HDL 基頻演算法開發工程師提供標準 IP 參考
  • 將波形情境載入寬頻 AWG,例如 Keysight M8190A
  • 使用真實的 60GHz 波形和情境,在 SystemVue 中,或與 Keysight ADS 或 GoldenGate 進行共同模擬,以便驗證射頻收發器效能

W1915 802.11ad Formats

圖 1:參考信號源和接收器模型支援符合 IEEE 802.11ad-2012 實體層規範的編碼和調變,並且為 WGA PHY 版本 1.1 所採用。

 

W1915 802.11ad BER

圖 2:在模擬的 60 GHz 802.11ad 實體層上進行簡單的閉迴路 BER 測試,以便在執行視訊串流應用之前驗證系統效能。

 

W1915 802.11ad Impairments

圖 3:SystemVue 可在早期研發階段,針對難以建構與量測的真實 60 GHz 系統情境進行驗證。例如,在完成設計(tapeout)之前先驗證 Keysight Golden Gate 產生的 CMOS RFIC PA 模型。

W1915 另亦針對 802.15.3c 標準提供一組完整的模型和發射器/接收器參考設計。

W1915 WPAN Screen

配置

W1915 毫米波 WPAN 基頻驗證程式庫可整合到任何 SystemVue 環境或套裝產品中。

如需有關 SystemVue 程式庫的詳細資訊,請參考 SystemVue 基頻探索和驗證程式庫