您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

85056KE02 經濟型機械校驗套件,從直流至 40 GHz,2.92 mm

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 386,457

一般配置  

一般配置

85056KE02 Ordering convenience for 2.92 mm Cal Kit for PNA (fixed loads only)

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍為直流至 40 GHz
  • 使用固定負載執行全雙埠校驗的校驗標準
  • 用於正確連接校驗套件的開口扳手
  • 包括一個 NMD 2.4 mm(母頭)至 2.92 mm(母頭)和一個 NMD 2.4 mm(母頭)至 2.92 mm(公頭)的測試埠轉接器,用於將 PNA 的 2.4 mm 測試埠轉換為 2.92 mm。使用者需提供合適的 2.92 mm 測試埠纜線
  • 包括 2.92 mm 串聯轉接器(每組 3 個)
  • 儲存在 USB 隨身碟中的標準定義,可載入到 PNA 系列的網路分析儀中

敘述

Keysight 85056KE02 機械校驗套件包含精密標準裝置,可分析是德科技網路分析儀之系統誤差。此套件工具支援 2.92 mm SOLT 校驗標準,僅包含固定負載。它還包含轉接器,可將 VNA 測試埠的接頭從 NMD 2.4 mm 轉成 2.92 mm。請注意,這些轉接器僅適用於 VNA 的 NMD 2.4 mm 測試埠。它們並不是通用的轉接器。另外,它們還提供 2.92 mm 串聯轉接器(3 個),以及用於確保正確連接的 5/16 和 7/16 開口扳手。用於 PNA 系列 VNA 的標準定義儲存在 USB 隨身碟中。

使用者必須提供 2.92 mm 測試埠纜線,以進行傳輸量測。

Keysight 85056KE02 校驗套件是一款方便訂購的產品,而 Maury 8770F47 校驗套件也可透過是德科技直接訂購。

客戶可享有 Maury Microwave 公司的保固與送回維修辦法與條款。如有服務、維修或校驗問題,請將 Maury Microwave 的校驗套件直接退回 Maury Microwave 公司,而非是德科技。

是德科技不對 Maury 校驗套件的效能,或將該套件連接到是德科技微波 PNA 系列網路分析儀後的系統效能提供保證。

Maury 不會自動提供一份具有完全相符性的可追溯性商業校驗證書。如有需要,將額外增加 2 週的交貨時間,而且使用者在報價和下單的同時,必須提出需求與配置,並額外加價訂購是德科技的 85056KE02-COC 選項。

Maury Microwave 將免費提供相符性證書;不過如未選購 COC 選項,則需額外收取費用。(類似於是德科技的功能性證書)。