您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

85056KE01 機械校驗套件,直流至 40 GHz,2.92 mm

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 649,950

一般配置  

一般配置

85056KE01 Ordering convenience for 2.92 mm Cal Kit for PNA with sliding loads

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍為直流至 40 GHz
  • 使用固定負載執行完全雙埠校驗的校驗標準件
  • 用於正確連接校驗套件的扭力扳手和開口扳手
  • 包括一個 NMD 2.4 mm(母頭)至 2.92 mm(母頭)測試埠轉接器和一個 NMD 2.4 mm(母頭)至 2.92 mm(公頭)測試埠轉接器,用於將 PNA 的 2.4 mm 測試埠轉換為 2.92 mm。使用者需提供合適的 2.92 mm 測試埠纜線
  • 包括 2.92 mm 串聯轉接器(每組 3 個)
  • 在 USB 隨身碟中保存標準定義,以便載入 PNA 系列網路分析儀中

敘述

Keysight 85056KE01 機械校驗套件包含精密標準裝置,可分析是德科技網路分析儀之系統誤差。此套件工具支援 2.92 mm SOLT 校驗標準,包括固定和滑動負載。它還包含轉接器,可將 VNA 測試埠的性別從 NMD 2.4 mm 改成 2.92 mm。請注意,這些連接器都將用於 VNA 的 NMD 2.4 mm 測試埠。它們不是通用連接器。此外,該套件還提供了 2.92 mm 串聯連接器(3 個),以及用於保證連接正確的 5/16 和 7/16 扭力扳手。用於 PNA 系列 VNA 的標準定義保存在 USB 隨身碟中。

使用者必須提供 2.92 mm 測試埠纜線,以進行傳輸量測。

Keysight 85056KE01 校驗套件是一款方便訂購的產品,Maury 8770E47 校驗套件可透過是德科技直接訂購。

客戶可享有 Maury Microwave 的保固與送回維修辦法與條款。如有服務、維護或校驗問題,請將 Maury Microwave 校驗套件直接送回 Maury Microwave 公司,而非是德科技。

是德科技不對 Maury 校驗套件的效能,或將該套件連接到是德科技微波 PNA 系列網路分析儀後的系統效能提供保證。

Maury 不自動提供完全符合可追溯性標準的商業校驗證書。如有需要,將額外增加 2 周的交貨時間。使用者在索取報價和下訂單時必須額外選購是德選項 85056KE01-COC。

即便未選擇 COC 選項,Maury Microwave 仍為客戶免費提供「相符性證書」(類似於是德科技的功能證書)。