您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3121A Mounted Contact Silicon Probes

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • .450” x .100”
  • Substrate Force Constant: 0.2 N/m (Nominal)
  • Resonance Frequency: 12 kHz (Nominal)
  • Tip Radii:10 nm

敘述

Keysight Technologies is now offering these mounted probes for PNI Atomic Force Microscopes for general applications.

Quantity: 10

To order, call: 1-800-829-4444

If you have questions, call: 1-480-756-5900

E-mail: AFM-info@keysight.com