您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9311X 適用於經濟型桌上與手持式分析儀的射頻與微波配件

售貨廠商:

一般配置  

一般配置

N9311X RF and microwave accessory kit for low-cost benchtop and handheld analyzers

  • N9311X-553 Bandpass filter, 1845 MHz to 1915 MHz, Type-N(f) to Type-N(f), 50 Ohm
  • N9311X-551 Bandpass filter, 880 MHz to 915 MHz, Type-N(f) to Type-N(f), 50 Ohm
  • N9311X-560 Attenuator, 40 dB, 10 W, DC-8.5 GHz, Type-N(m) to Type-N(f)
  • N9311X-500 Retractable whip antenna, 70 to 1000MHz
  • N9311X-518 Directional antenna, Log Periodic, 680MHz-18GHz
  • N9311X-508 Directional antenna, Log Periodic, 680MHz-8GHz
  • N9311X-504 Directional antenna, Log Periodic, 700MHz-4GHz
  • N9311X-501 Portable Omni Antenna, 700MHz to 2500MHz
  • N9311X-543 Adapter, Type-N(f) to BNC(m), DC to 4 GHz
  • N9311X-583 Cable 1.5m, Type-BNC(m) to type-BNC(m), DC to 1GHz
  • N9311X-582 Cable 1.5m, Type-SMA(m) to type-SMA(m), DC to 8GHz
  • N9311X-581 Phase stable cable 3.0m, Type-N(m) to N(m), DC to 18GHz
  • N9311X-580 Phase stable Cable 1.5m, Type-N(m) to N(m), DC to 18GHz
  • N9311X-100 Close field probe set, 30 MHz to 3 GHz

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

N9311X 射頻與微波配件可壯大是德科技經濟實惠的手持式與桌上型解決方案的陣容(包含 N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N1996A、N9000A)。當您使用是德科技手持式與經濟實惠的工作台解決方案進行量測時,這些配件為您提供更完整的解決方案。

   
N9311X-100,近場探棒套件,30 MHz 至 3 GHz
N9311X-201 機械校驗套件(三合一 OSL),直流至 7 GHz,42 dB 指向性,50 Ω,N 型(公頭)
N9311X-500 N9311X-500 伸縮拉杆天線,70 MHz 至 1000 MHz,N 型(公頭)
N9311X N9311X-501 可攜式全向型天線,700 MHz 至 2500 MHz,N 型(公頭)
N9311X N9311X-504 雙向對數週期天線,700 MHz 至 4 GHz,N 型(公頭)
N9311X N9311X-508 雙向對數週期天線,680 MHz 至 8 GHz,N 型(公頭)
N9311X N9311X-518 雙向對數週期天線,680 MHz 至 18 GHz,N 型(公頭)
N9311X-540 N9311X-540 轉接器,N 型(公頭)至 BNC(母頭),DC 至 2 GHz
N9311X-541 N9311X-541 轉接器,N 型(公頭)至 SMA(母頭),DC 至 12.4 GHz
N9311X-542 N9311X-542 轉接器,N 型(母頭)至 7/16 DIN(母頭),DC 至 7.5 GHz
N9311X-543 N9311X-543 轉接器,N 型(母頭)至 BNC(公頭),DC 至 4 GHz
N9311X-544 N9311X-544 轉接器,N 型(母頭)至 7/16 DIN(公頭),DC 至 7.5 GHz
N9311X-545 N9311X-545 轉接器,N 型(母頭)至 SMA(公頭),DC 至 12.4 GHz
N9311X-546 N9311X-546 轉接器,N 型(母頭)至 N 型(母頭),DC 至 18 GHz
N9311X-550 N9311X-550 帶通濾波器,814 MHz 至 850 MHz,N 型(母頭)至 N 型(母頭),50 歐姆
N9311X-551 N9311X-551 帶通濾波器,880 MHz 至 915 MHz,N 型(母頭)至 N 型(母頭),50 歐姆
N9311X-552 N9311X-552 帶通濾波器,1707.5 MHz 至 1787.5 MHz,N 型(母頭)至 N 型(母頭),50 歐姆
N9311X-553 N9311X-553 帶通濾波器,1845 MHz 至 1915 MHz,N 型(母頭)至 N 型(母頭),50 歐姆
N9311X-554 N9311X-554 帶通濾波器,1910 MHz 至 1990 MHz,N 型(母頭)至 N 型(母頭),50 歐姆
N9311X-560 N9311X-560 衰減器,40 dB,10 W,DC 至 8.5 GHz,N 型(公頭)至 N 型(母頭)
N9311X-561 N9311X-561 衰減器,40 dB,50 W,DC 至 8.5 GHz,N 型(公頭)至 N 型(母頭)
N9311X-562 N9311X-562 衰減器,40 dB,100 W,DC 至 8.5 GHz,N 型(公頭)至 N 型(母頭)
N9311X N9311X-580 纜線 1.5 公尺,N 型(公頭)至 N 型(公頭),DC 至 18 GHz
N9311X N9311X-581 纜線 3.0 公尺,N 型(公頭)至 N 型(公頭),DC 至 18 GHz
N9311X N9311X-582 纜線 1.5 公尺,SMA 型(公頭)至 SMA 型(公頭),DC 至 8 GHz
N9311X N9311X-583 纜線 1.5 公尺,BNC 型(公頭)至 BNC 型(公頭),DC 至 1 GHz