您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

89601A-200 Keysight 89600 基本向量信號分析:選項 200

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

以 FFT 為基礎的頻譜分析

  • 經過校驗的 FFT 點:51 至 409,601
  • RBW 視窗:平頂、高斯、Hanning、Uniform

時域分析

  • 單位:Log 振幅、線性振幅、Real(I)、Imag(Q)、相位、星狀圖、Trellis、I/Q-Eye
  • 時間閘控
  • 自動關聯建立
  • 觸發:位準、±Slope、Hold-Off、延遲、外部/內部/通道、週期性

先進的支援工具

  • 信號擷取與播放:儲存/叫出、記錄長度、啟動/暫停、倒放、循迴、循迴啟動/停止、重新記錄
  • 巨集
  • 限制線
  • 標記

敘述

選項 200 的 12.0 (2010 年 4 月) 版增強功能

  • 新增 Windows®7 作業系統的支援

選項 200 是Keysight 89600 VSA 軟體所需要的選項,可提供基礎功能。

強大的顯示格式、無間隙信號記錄與播放,加上出色的說明文字,提供您分析信號所需的工具。

使用今日市面上最完整的一套向量與純量分析工具之一,分析時域、頻域與振幅域行為。量測包括:

  • 時間
  • 經過閘控的時間
  • 頻譜
  • 功率頻譜密度
  • CCDF 和 CDF
  • 自動關聯建立
  • 相干性

使用選項 200 的內建類比解調變功能,同時對頻域與時域中的 AM/FM/PM 信號進行特性分析。

相關產業與技術