您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

89601A-BHE LTE TDD Modulation Analysis

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

相關軟體產品

  • 89601N12 89601N12 89601N12 – Keysight 89600向量信號分析軟體: 12 個月份浮動授權 [已停產] 

    89601N12 89601N12 – Keysight 89600向量信號分析軟體: 12 個月份浮動授權 [已停產]

    浮動授權允許多位使用者共用授權

  • No image available 先進設計系統(ADS) 

    先進設計系統(ADS)

    • 快速、準確、簡單易用的整合式系統、電路和電磁模擬器
    • 無線程式庫,符合現有的主要無線標準和新興的無線標準
    • 獲得了領先的產業和代工合作夥伴的支援

  • X 系列量測應用軟體 

    X 系列量測應用軟體

    • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
    • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
    • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項

相關產品與解決方案

  • No image available 高速數位轉換器和 FPGA 開發套件 

    高速數位轉換器和 FPGA 開發套件

    • 多種外觀尺寸:AXIe、PXIe、PCIe
    • 提供各種韌體和應用選項
    • 整合入 FPGA 的機板上即時信號處理功能
    • 適合航太與國防、物理、射頻通訊、OEM 等應用

  • No image available 16900系列模組化邏輯分析儀 

    16900系列模組化邏輯分析儀

    彈性的模組化系統能使您選擇如何對您的設計除錯

  • Keysight InfiniiVision 7000 系列可攜式 MSO 與 DSO 示波器 (14 種機型) [已停產] 

    Keysight InfiniiVision 7000 系列可攜式 MSO 與 DSO 示波器 (14 種機型) [已停產]

    null

  • 8000 series megazoom Keysight 8000 系列 Infiniium 示波器 [已停產] 

    Keysight 8000 系列 Infiniium 示波器 [已停產]

    600 MHz 至 1 GHz 數位儲存與混合信號示波器,配備 Open Windows XP Pro® 作業系統、高達 128 Mpts 的記憶體,以及 InfiniiScan 事件辨識軟體。

  • No image available 16800 系列可攜式邏輯分析儀,含內建碼型產生器 [已停產] 

    16800 系列可攜式邏輯分析儀,含內建碼型產生器 [已停產]

    是德科技可攜式邏輯分析儀搭配可用的碼型產生器,可提供效能、應用及使用性。

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391A 光學調變分析儀 

    N4391A 光學調變分析儀

    光學調變分析儀針對 400 Gb/s 到 1 Tb/s 傳輸應用提供先進的模組化技術。

  • Agilent N6820E Product Photo E3238S/N6820E Signal Survey System [已停產] 

    E3238S/N6820E Signal Survey System [已停產]

    Unlike swept analyzers, this system provides fast wide spectral search and high resolution. The E3238S/N6820E includes all core signal processing tools for detecting and capturing data on signals of interest.