這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
11713C LXI-Compliant Attenuator/Switch Driver
產品狀態
已停產/目前支援
已停產/目前支援
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
衰減器和切換器功能
- 可控制 4 個可程控衰減器加上 4 個 SPDT 切換器
- 或者控制多達 20 個 SPDT 切換器
- 100 ms 的回應時間
- 200 萬次使用壽命
遠端控制和編程
- 符合 LXI 標準,可透過全功能的圖形網頁介面,從遠端控制和觸發 11713C
- 配備 USB 和 LAN 選項的 GPIB 可輕鬆用於遠端整合
- 標準的 SCPI 程式語言
- 與 Keysight 11713A 完全相容
驅動電源供應器
- 提供 5V、15V 和 24V 三種電壓
- 使用者定義的電壓源
- 1.7 A 最大連續電流
其他特色
- 通過簡易的操作介面,對自動測試設備(ATE)進行快速設定、切換器轉換和遠端控制
- 內建計數器可輕鬆監測切換器壽命
- 可點對點連接到可選擇 9 種纜線類型的是德程式控制衰減器和切換器
快速、輕鬆地進行設計驗證和自動測試
Keysight 11713C 衰減器/切換器驅動器符合 LXI 標準,可從遠端或透過前面板對 4 台可程控衰減器和 4 個 SPDT 切換器進行驅動控制。Keysight 11713C 還可用於單獨控制最多 20 個切換器。這種靈活、獨立的衰減器/切換器驅動器專為桌上型儀器和 ATE 環境而設計,提供直覺的操作介面、多種切換器選項、軟體程式設計功能和遠端控制功能,讓您能快速、輕鬆地進行設計驗證和自動測試。
提供整合式電源供應器,因此無需使用外部電源。Keysight 11713C 提供 9 個選配的插入式驅動器纜線,為是德科技可程控衰減器和切換器提供點對點連接。驅動器的回應時間少於 10 ms。
ATE 系統提供快速輕鬆的前面板和遠端控制
前面板按鈕和清晰的 LCD 顯示幕可簡化功能設定,例如電壓、TTL 功能、IP 地址等。強大的軟體程控能力、選配的 GPIB、USB 或 LAN 連接介面,以及軟體儀器驅動程式,提供了出色的儀器和程式相容性。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型